iTHERM TwistWell – poço para termoelemento com design helicoidal
O poço para termoelemento helicoidal em caso de condições de processo desfavoráveis em que os poços para termoelemento padrão falham devido a vibrações induzidas por vórtices!
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
Produtos com tecnologia de ponta
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
|
Versão em português - 12/2023 |
Poço para termoelemento de barra para uma ampla gama de aplicações industriais pesadas
| EN | PT | ||
|
30/10/2025
|
|
|
|
|
19/12/2023
|
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
19/12/2023 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.1 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01481TPT_0423-00.pdf |
|
Versão em português - 08/2020 |
Poços para termoelementos universais para sensores de temperatura em aplicações industriais
| EN | PT | ||
|
01/08/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
01/08/2020 |
|
Tamanho do arquivo: |
673.2 KB |
|
Nome do arquivo: |
BA02041TPT_0120.pdf |
Poço para termoelemento de barra para uma ampla gama de aplicações
industriais pesadas
| EN | PT | ||
|
30/10/2025
|
|
|
|
|
19/12/2023
|
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
19/12/2023 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.1 MB |
|
Nome do arquivo: |
TI01481TPT_0423-00.pdf |
Poços para termoelementos universais para sensores de temperatura em
aplicações industriais
| EN | PT | ||
|
01/08/2020
|
|
|
|
Idioma: |
Português |
|
Versão: |
01/08/2020 |
|
Tamanho do arquivo: |
673.2 KB |
|
Nome do arquivo: |
BA02041TPT_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
14/07/2021 |
|
Tamanho do arquivo: |
478.5 KB |
|
Nome do arquivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
| EN | PT | ||
|
10/05/2023
|
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
10/05/2023 |
|
Tamanho do arquivo: |
649 KB |
|
Nome do arquivo: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
| EN | PT | ||
|
24/07/2026
|
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
24/07/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.5 MB |
|
Nome do arquivo: |
PU01643T09EN01.26.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
|
Idioma: |
Italiano |
|
Versão: |
07/04/2025 |
|
Tamanho do arquivo: |
7.7 MB |
|
Nome do arquivo: |
IN01360T16IT.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
|
Idioma: |
Alemão |
|
Versão: |
21/10/2024 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.5 MB |
|
Nome do arquivo: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
27/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.4 MB |
|
Nome do arquivo: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
|
Idioma: |
Alemão |
|
Versão: |
27/02/2026 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.4 MB |
|
Nome do arquivo: |
IN01360T09DE.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
|
Idioma: |
Inglês |
|
Versão: |
21/10/2024 |
|
Tamanho do arquivo: |
1.5 MB |
|
Nome do arquivo: |
IN01289T09EN_0224.pdf |