Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento da qualidade do fluido de resfriamento para maior confiança em data centers resfriados a líquido

À medida que os data centers adotam o resfriamento líquido para atender às demandas da IA e de cargas de trabalho de alta densidade, o monitoramento contínuo da qualidade do fluido de resfriamento torna-se essencial para proteger equipamentos, otimizar o uso de energia e evitar paralisações.

Engenheiro investigando o monitoramento da qualidade do fluido de resfriamento com o Liquiline CM444
Introdução

Garantindo o desempenho do resfriamento de data centers através do monitoramento contínuo da qualidade dos fluidos

O rápido crescimento da computação em nuvem, da inteligência artificial (IA) e das cargas de trabalho intensas de unidades de processamento de tensor (TPU) ou unidades de processamento gráfico (GPU) está exigindo dos data centers densidades energéticas sem precedentes. Como resultado, os operadores estão cada vez mais deixando para trás o resfriamento tradicional por ar em favor de arquiteturas de resfriamento à base de líquidos, como o resfriamento direto no chip (D2C), os trocadores de calor de porta traseira (RDHx) e o resfriamento por imersão. Embora essas abordagens melhorem significativamente a eficiência da remoção de calor, elas também trazem novos riscos operacionais.

A maioria dos data centers com resfriamento líquido utiliza fluidos à base de água com aditivos, como o glicol, para proteção contra congelamento e entupimento. Para garantir uma operação confiável, esses fluidos devem permanecer quimicamente estáveis, limpos e dentro dos limites definidos. Mesmo pequenos desvios podem levar à corrosão, entupimentos, crescimento biológico, redução da transferência de calor e, em última análise, aumento do uso de energia ou paralisações não planejadas.

Em aplicações de alta performance, como o resfriamento D2C, a água desionizada ou ultrapura costuma ser a preferida devido às suas propriedades térmicas superiores e baixa viscosidade. No entanto, seu baixo conteúdo iônico a torna altamente sensível à contaminação e às interações com outros materiais, aumentando o risco de corrosão e instabilidade química. Sendo assim, manutenção do desempenho requer uma compatibilidade rigorosa dos materiais e o monitoramento contínuo de parâmetros-chave, como pH, condutividade e níveis de contaminação.

O monitoramento contínuo da qualidade do fluido de resfriamento e a análise de líquidos proporcionam a visibilidade necessária para manter operações confiáveis, eficientes e sustentáveis nos data centers. As soluções de medição de nível industrial da Endress+Hauser apoiam os operadores por todo o circuito de resfriamento, desde a dissipação primária de calor até os circuitos de resfriamento secundários e no nível dos racks.

Engenheiro realizando o monitoramento da análise de líquidos em um data center ©Endress+Hauser
Informações

O resfriamento por líquido torna a qualidade do fluido um fator que afeta diretamente o tempo em atividade

À medida que os data centers passam do resfriamento por ar para o resfriamento por líquido, a fim de suportar cargas de trabalho de alta densidade de IAs e GPUs, o fluido de resfriamento passa a fazer parte da cadeia de controle térmico crítico. O resfriamento por líquido absorve o calor próximo aos processadores e o transporta através de trocadores de calor, o que significa que as condições do fluido de resfriamento influenciam diretamente a estabilidade da temperatura e a confiabilidade operacional. Nesse contexto, a qualidade do fluido de resfriamento não é mais apenas uma preocupação secundária, mas sim um fator que pode afetar o tempo em atividade, a eficiência e a proteção dos ativos.

Grandes data centers muitas vezes dependem de skids de resfriamento interconectados e edifícios centrais de serviços de abastecimento. Sem uma visibilidade contínua das condições do fluido, as perdas de eficiência ou a contaminação podem passar despercebidas até que haja variações de temperatura ou que alarmes sejam disparados. O monitoramento em tempo real permite que os operadores ajustem o desempenho do resfriamento às variações nas cargas térmicas, ajudando a evitar tanto o resfriamento excessivo, que desperdiça energia, quanto o resfriamento insuficiente, que aumenta o risco de superaquecimento.

A experiência da indústria mostra que o monitoramento eficaz do resfriamento a líquido tem como foco um pequeno número de indicadores-chave. O pH fornece informações sobre a estabilidade química, a condutividade ajuda a detectar alterações na composição do líquido refrigerante e a turbidez indica o grau de limpeza e a carga de partículas. Juntos, esses parâmetros constituem uma base prática para avaliar a saúde do fluido de resfriamento e garantir um desempenho de resfriamento estável e previsível.

A Endress+Hauser apoia essa abordagem com soluções de análise de líquidos multiparâmetros projetadas para skids de resfriamento. Uma configuração comum combina o controlador multiparâmetros Liquiline CM444 com os sensores Memosens de pH, condutividade e turbidez, oferecendo medição contínua, análise confiável de tendências e integração perfeita aos sistemas de monitoramento de data centers.
A combinação de três parâmetros em um único transmissor reduz os requisitos de ligação elétrica e o espaço ocupado, enquanto saídas adicionais, como relés, oferecem mais funcionalidades em uma interface fácil de usar. Diagnósticos integrados, apoiados pela Heartbeat Technology, melhoram a disponibilidade do sistema e o tempo em atividade. O monitoramento contínuo com alarmes rápidos permite a detecção precoce de desvios, apoiando estratégias de manutenção proativas em vez de intervenções reativas.

Informações

O monitoramento do pH ajuda a controlar o risco de corrosão em circuitos de resfriamento a líquido

O pH é um dos indicadores mais importantes da química do fluido de resfriamento. Em data centers com resfriamento por líquido, o líquido refrigerante está em contato contínuo com tubulações, trocadores de calor, placas frias e sensores. Se o pH sair da faixa pretendida, o risco de corrosão aumenta e a confiabilidade da medição pode ser afetada com o tempo. A documentação sobre medição de temperatura também destaca que os fluidos de resfriamento podem contribuir para a corrosão ou contaminação de sensores, reduzindo a precisão e a vida útil caso se as condições químicas não forem controladas.

O risco de corrosão é particularmente relevante em sistemas de resfriamento grandes e distribuídos, em que pequenos desequilíbrios químicos podem se propagar por múltiplos circuitos. O monitoramento contínuo do pH oferece um alerta precoce sobre o desvio químico, permitindo que os operadores ajam antes que a integridade dos ativos ou a eficiência do resfriamento sejam comprometidas. Isso é especialmente importante à medida que os data centers aumentam de escala e operam com margens térmicas mais restritas.

A medição digital do pH também contribui para uma manutenção mais eficiente. Em vez de depender exclusivamente de amostragens periódicas, os operadores podem acompanhar a tendência do pH ao longo do tempo, correlacionar os desvios com eventos operacionais e programar ações corretivas com maior precisão. Isso reduz a substituição desnecessária de fluidos e contribui para uma operação mais estável a longo prazo.

Os sensores digitais de pH da Endress+Hauser baseados na tecnologia Memosens foram projetados para esse tipo de monitoramento contínuo. Sensores como o Memosens CPS11E armazenam dados de calibração e do processo digitalmente, apoiando a análise de tendências e conceitos de manutenção preditiva. Integrado com transmissores multiparâmetros como o Liquiline CM444, a medição de pH se torna parte de uma estratégia mais ampla de monitoramento da qualidade do fluido refrigerante, que protege os ativos e suporta um desempenho confiável de resfriamento.

/
Informações

O monitoramento da condutividade melhora o controle do líquido refrigerante e a detecção de anomalias

A condutividade é uma medição rápida e estável que fornece informações sobre o conteúdo dissolvido do fluido refrigerante. Nos sistemas de resfriamento de data centers que utilizam água de resfriamento ou misturas de água e glicol, o monitoramento da condutividade ajuda a detectar alterações na composição do fluido refrigerante que podem indicar diluição, contaminação ou mistura indesejada. Essas alterações podem afetar a eficiência da transferência de calor e a confiabilidade do sistema a longo prazo.

Sistemas de resfriamento por líquido são complexos e dinâmicos. Variações na vazão, na carga térmica e nas condições de operação podem mascarar os primeiros sinais de degradação do fluido se apenas a temperatura for monitorada. A condutividade oferece uma camada adicional de visibilidade, permitindo que os operadores identifiquem anomalias antes que elas se transformem em problemas de desempenho ou em aumento do consumo de energia.

A análise de tendência da condutividade ao longo do tempo também contribui para a consistência entre múltiplos skids de resfriamento e instalações. Quando combinada com dados de temperatura e vazão, a condutividade ajuda os operadores a entender se as variações no desempenho do resfriamento são causadas pelas condições do processo ou por problemas relacionados à qualidade do fluido.

A Endress+Hauser apoia o monitoramento da condutividade em data centers resfriados por líquido com sensores digitais como o sensor de condutividade MemosensCLS82E. Integrado ao Liquiline CM444, esses sensores oferecem medição em tempo real e continuidade dos dados digitais. Além disso, alguns medidores de vazão eletromagnéticos usados em aplicações de resfriamento, como o Picomag e o Proline Promag W 300, também podem fornecer a condutividade como uma variável adicional, aumentando o valor de cada ponto de medição sem acrescentar complexidade.

/
Informações

O monitoramento de turbidez ajuda a proteger a eficiência da transferência de calor

Um fluido refrigerante limpo é essencial para uma transferência de calor estável em data centers resfriados a líquido. Partículas em suspensão, crescimento biológico ou outros contaminantes podem se acumular com o tempo, aumentando a carga do filtro, contribuindo para entupimentos e reduzindo a eficiência do resfriamento. O conteúdo de artigos técnicos sobre o resfriamento de data centers destaca que a má qualidade da água e a presença de detritos podem danificar componentes, reduzir a transferência de calor e, em última instância, afetar a confiabilidade do sistema.

O monitoramento da turbidez fornece um indicador precoce do aumento dos níveis de partículas no circuito de resfriamento. Em vez de reagir a filtros entupidos ou trocadores de calor degradados, os operadores podem usar as tendências de turbidez para identificar problemas de limpeza logo no princípio e agir de forma direcionada. Isso contribui para uma operação mais tranquila e reduz a probabilidade de manutenções não planejadas.

A medição de turbidez em níveis baixos é especialmente valiosa em data centers modernos, onde mesmo pequenas alterações no desempenho do resfriamento podem ter um impacto perceptível no consumo de energia e na estabilidade térmica. O monitoramento contínuo permite que os operadores diferenciem entre a contaminação gradual e eventos repentinos, melhorando a tomada de decisões.

A Endress+Hauser oferece sensores de turbidez digitais como o Memosens CUS52D para uma medição confiável de turbidez em baixos níveis. Quando combinado com a medição de pH e de condutividade em uma plataforma multiparâmetros como o Liquiline CM444, o monitoramento da turbidez se torna parte de uma estratégia abrangente de manutenção da qualidade do fluido refrigerante, que apoia circuitos de resfriamento limpos e um desempenho consistente da transferência de calor.

/
Informações

A medição da vazão relaciona a qualidade do fluido à capacidade real de resfriamento

A qualidade do fluido refrigerante deve ser avaliada junto com as condições de vazão para que seja possível entender o desempenho real do resfriamento. Mesmo um líquido refrigerante em perfeitas condições não consegue dissipar o calor de forma eficaz se a vazão for instável ou insuficiente. Análises voltadas para a aplicação específica de sistemas de resfriamento de data centers destacam que os data centers modernos enfrentam demandas cada vez maiores por um monitoramento preciso da vazão, ao mesmo tempo em que lidam com espaço limitado, diversas arquiteturas de resfriamento e requisitos rigorosos de segurança.

A estabilidade da vazão é fundamental, já que interrupções podem causar rápidos aumentos de temperatura e sobrecarregar os equipamentos de resfriamento. Além disso, as perdas de pressão causadas por instrumentos mal selecionados podem aumentar o consumo de energia da bomba, reduzindo a eficiência geral. A medição precisa e com baixas perdas da vazão contribui tanto para o desempenho térmico quanto para as metas de eficiência energética.

Ao correlacionar os dados de vazão com as medições de temperatura e da qualidade do fluido, os operadores obtêm uma visão mais clara da capacidade de resfriamento e da saúde do sistema. Essa visão integrada ajuda a confirmar se os circuitos de resfriamento estão apresentando o desempenho esperado e contribui para uma tomada de decisões operacionais bem informadas.

A Endress+Hauser fornece medidores de vazão eletromagnéticos adequados para diferentes partes do sistema de resfriamento de data centers. O Picomag foi projetado para circuitos secundários e espaços restritos, e é fornecido com a funcionalidade Bluetooth desativada de fábrica, em conformidade com os rigorosos requisitos operacionais e de segurança cibernética comuns em ambientes de data center. Para circuitos primários e diâmetros de tubo maiores, o Proline Promag W 300 oferece uma medição de vazão bidirecional precisa sem perda de pressão e sem a necessidade de trechos retos do tubo. Juntas, essas soluções ajudam a relacionar os dados sobre a qualidade do fluido ao desempenho real do resfriamento.

/
Informações

A medição confiável da temperatura contribui para a eficiência e para as metas de PUE

A temperatura é uma variável de controle primária no resfriamento de data centers. Como os sistemas de resfriamento podem representar até 40% do consumo total de energia em data centers, a medição precisa da temperatura é essencial para aprimorar a Eficácia no Uso de Energia (PUE) e maximizar a energia disponível para cargas de trabalho de computação. Em sistemas de resfriamento por líquido, variações rápidas nas cargas térmicas e condições dinâmicas de vazão exigem dados de temperatura rápidos e confiáveis para manter uma operação estável e eficiente.

Medições de temperatura inconsistentes ou atrasadas podem levar ao resfriamento excessivo ou insuficiente, o que, em ambos os casos, reduz a eficiência e aumenta o risco operacional. A localização e o design dos sensores também são importantes, já que os líquidos refrigerantes podem afetar os materiais dos sensores ao longo do tempo se estes não forem adequados para a aplicação.

Uma medição de temperatura de alta qualidade permite que os operadores ajustem com precisão o controle de resfriamento, estabilizem as condições térmicas e melhorem a eficiência no uso de energia. Quando os dados de temperatura são combinados com informações sobre a vazão e a qualidade do fluido, isso proporciona uma compreensão mais completa do comportamento do sistema de resfriamento.

A Endress+Hauser apoia a medição de temperatura no resfriamento de data centers com um amplo portfólio de sensores de temperatura e transmissores industriais. As soluções incluem sensores de temperatura clássicos, com poços para termoelemento ou baseados em imersão direta (RTDs ou termopares) para medição robusta de processo, bem como opções não invasivas, como iTHERM SurfaceLine TM611, que não exigem a penetração no processo. Essa medição de temperatura única com fixação por braçadeira (clamp-on) minimiza o risco de contaminação, especialmente durante o comissionamento, quando medições adicionais podem ser úteis, sem a necessidade de conexão ao processo a longo prazo. Não há necessidade de cálculos de frequência de desprendimento de vórtices nem de adaptações na tubulação. O TM611 faz isso sem precisar de compensação eletrônica (como acontece com outras medições de temperatura na superfície externa ou tipo clamp-on), permitindo aproveitar os benefícios de uma medição da temperatura de superfície sem sacrificar o desempenho, quando comparado a um poço para termoelemento tradicional. Essas abordagens garantem um monitoramento confiável da temperatura em diversas arquiteturas de resfriamento.

Redução da complexidade nas medições de temperatura de sistemas de resfriamento de data centers

Descubra o iTHERM SurfaceLine TM611 da Endress+Hauser para resfriamento por líquido de data centers

Produtos em destaque

/
Perguntas frequentes

Principais dúvidas sobre a qualidade do fluido refrigerante em data centers com resfriamento por líquido

Próximos passos

Notas finais