Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Produtos
Filtrar X icon

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto FTE30
Nome Chave de nível pontual Soliswitch FTE30 Comutadora giratória
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 2/2024
Fim da produção 12/2025
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes 7/2031
Reparar até not applicable
Nova alternativa FTE20
Recomendação de manutenção

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto FTE31
Nome Chave de nível pontual Soliswitch FTE31 Comutadora de pá rotativa
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 2/2024
Fim da produção 12/2025
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes 7/2031
Reparar até not applicable
Nova alternativa FTE20
Recomendação de manutenção

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required