Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistemas espectroscópicos Raman

Medição óptica robusta da composição química

Sonda Raman in situ em um biorreator de aço inoxidável
20 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Meça sua química com sistemas Raman

Nosso localizador de produto ajuda a encontrar os medidores Raman que melhor atendem suas necessidades específicas.

Sobre os sistemas espectroscópicos Raman

Os sistemas espectroscópicos Raman da Endress+Hauser oferecem dados de medição robustos e precisos, necessários para manter uma visão contínua sobre a segurança e a eficiência de operações críticas. Premiados pela habilidade de realizar a análise química e de composição com precisão inigualável, nossos sistemas espectroscópicos Raman oferecem todas as medições em tempo real e in situ exigidas para o laboratório, juntamente com uma escalabilidade econômica para o ambiente de produção. Explore nosso amplo portfólio abaixo usando a ferramenta Localizador de produto.

Como selecionar um sistema espectroscópico Raman

Usados nas indústrias de life sciences, alimentícia, química e de petróleo e gás natural, nossos analisadores e sondas Raman são otimizados para sólidos, líquidos, gases e meios túrbidos de forma a garantir alto desempenho em laboratório ou em ambientes de processo. Eles podem ser configurados para o ponto de amostragem Raman de sua aplicação ou fábrica, oferecendo assim uma análise química confiável em qualquer ambiente de instalação.

Portfólio de produtos Raman Rxn

Analisadores Raman Rxn

  • Configurável para medir até quatro canais
  • comprimento de onda de 532 nm, 785 nm ou 1000 nm
  • Software embarcado amigável com tela touchscreen intuitiva ou interface na internet
  • Fácil transferência de método de P&D/laboratório para o ambiente de fábrica
  • Certificações: CSA, ATEX, & IECEx

Sondas e ópticas Raman Rxn

  • Capacidade de medição flexível – in-line, on-line, ou at-line
  • Materiais de contato de alta qualidade resistentes à corrosão
  • Medições sem contato e remotas
  • Amostragem não invasiva e não destrutiva

Componentes de um sistema Raman

Um sistema Raman é composto por quatro elementos: um analisador, sondas, software e análise de dados.

O analisador Raman é o "coração" do sistema, contendo um laser, o mecanismo espectroscópico e um controlador integrado. As sondas são os "olhos" ou janelas do processo. O software é o "cérebro" do sistema, controlando a geração de dados. Os dados brutos são "traduzidos" em informações relevantes pelo componente de análise de dados. Todos os quatro componentes trabalham juntos para formar um sistema Raman completo.

Benefícios

  • Software de controle embarcado: mede perfeitamente in-line, on-line, ou at-line em tempo real com conectividade 24 horas por dia, 365 dias por ano.
  • Expansibilidade do laboratório e do processo: Identifique os dados do processo e os ganhos de eficiência para garantir a qualidade do produto quando colocar a análise dos produtos químicos do laboratório ao ambiente de produção.
  • Soluções de amostragem para uma infinidade de aplicações: obtenha estabilidade de medição a longo prazo para aplicações nas indústrias química, de polímeros, de petróleo e gás natural, alimentícia e farmacêutica, bem como monitoramento in situ de bioprocessos (cultura celular, fermentação e aplicações downstream).
  • Amostragem do produto para todos os meios: permite a análise química de sólidos, líquidos e gases em qualquer ambiente de instalação com nossas sondas de amostragem especializadas de fibra óptica.
  • Conformidade robusta e sistemas de gerenciamento: Garante a perfeita transição para as BPF atualizadas ao trabalhar apenas com a única empresa de Raman de processo a ser registrada com ISO:9001:2015 e certificada ISO14001:2015 e ANSI Z10-2012.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Download

Perguntas frequentes