Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão/caudal Vortex

Medição de vazão/caudal Vortex: robusto e universalmente aplicável para líquidos, gases e vapor

Medidores de vazão/caudal Vortex: medição de vapor
4 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Vortex flowmeter?

Sobre Medidores de vazão/caudal Vortex

Os medidores de vazão/caudal Vortex são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão/caudal do volume de líquidos, gases e vapor. As aplicações nos setores químico e petroquímico, por exemplo, em sistemas de geração de energia e fornecimento de calor, envolvem fluidos totalmente diferentes: vapor saturado, vapor superquente, ar comprimido, nitrogênio, gases liquefeitos, gases de combustão, dióxido de carbono, água totalmente desmineralizada, solventes, óleos de transferência de calor, água de alimentação das caldeiras, condensada etc.

Os medidores de vazão/caudal Vortex também são amplamente usados para medir a vazão/caudal mássico. Portanto, os modernos medidores Vortex como o Prowirl 200 multivariável são construídos para ir além da mera medição da vazão/caudal volumétrica e são fornecidos completos com o sensor de temperatura e o computador de vazão/caudal.

O Prowirl 200 é o primeiro medidor Vortex do mundo com a opção de monitorar a qualidade do vapor e imediatamente gerar uma mensagem de alarme no caso de vapor úmido. O Prowirl 200 também pode ser usado para sistemas de monitoração de vazão/caudal com classificações até SIL 2 e SIL 3 e é independentemente avaliado e certificado pela TÜV Rheinland de acordo com IEC 61508.

Princípio de medição de vazão/caudal Vortex

Esse princípio de medição é baseado no fato de que a turbulência forma a jusante de obstáculos na vazão/caudal, como o píer de uma ponte.

Dentro de cada medidor de vazão/caudal Vortex, um corpo falso está localizado no meio do tubo. Assim que a velocidade da vazão/caudal alcança um determinado valor, os vórtices formados atrás desse corpo falso são separados da vazão/caudal e transportados a jusante. A frequência de formação de vórtice é diretamente proporcional à velocidade de vazão/caudal do meio e à vazão/caudal volumétrica.

Os vórtices separados em ambos os lados do corpo falso geram uma pressão local positiva ou negativa que é detectada pelo sensor capacitivo e alimentada por componentes eletrônicos como um sinal linear e digital principal.

Benefícios

  • Universalmente adequados para medir líquidos, gases e vapor
  • Não é afetado por mudanças na pressão, densidade, temperatura e viscosidade
  • Estabilidade alta e permanente: sem desvio de ponto zero e fator K de vida útil
  • Grande rangeabilidade de 10:1 a 30:1 para gás/vapor ou até 40:1 para líquidos
  • Ampla gama de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C sob encomenda)

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download