Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Alcançando a mais alta qualidade de vapor em sistemas HRSG

Com design de poço para termoelemento iTHERM TwistWell

Ao integrar um sensor de temperatura com poço para termoelemento iTHERM TwistWell com design helicoidal avançado, os operadores podem alcançar uma qualidade de vapor superior e reduzir significativamente as vibrações induzidas por vórtice.

Sistema HRSG em planta industrial ©Adobe Stock/Sravan Chandran

Benefícios

  • Garantia da qualidade pura do vapor, do vapor úmido ao superaquecido

  • Controle otimizado da troca de calor

  • Boa precisão com comprimento de imersão curto

  • Interrupções reduzidas do processo, sem quedas de pressão

  • Proporção de separação direita da mistura água/vapor em tambores de vapor

O desafio

Um dos principais desafios nos sistemas HRSG é lidar com vapores de alta velocidade, que pode causar vibrações induzidas por vórtices (VIV) e quedas de pressão ao redor dos poços para termoelementos. Vórtices e quedas de pressão levam a mudanças de fase indesejadas na corrente ou mudanças inesperadas na relação de vapor/água quando as duas fases devem existir na mistura. Portanto, é essencial garantir a integridade e o desempenho do poço para termoelemento para manter a eficiência e a segurança do sistema.

Nossa solução

O sensor de temperatura iTHERM ModuLine TM151/152 (sistema métrico/imperial) com poço para termoelemento iTHERM ModuLine TT151/TT152 (sistema métrico/imperial) apresenta uma inovação específica da Endress+Hauser: nosso iTHERM TwistWell para aplicações de alta velocidade. O design do produto da iTHERM TwistWell é inspirado pelo procedimento comum em chaminés industriais, utilizando uma geometria de hélice. Este design helicoidal patenteado reduz drasticamente as vibrações induzidas por vórtice (VIV) em mais de 90%.