Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Particularmente pequena, excecionalmente potente: a linha compacta

Desenvolvida para as indústrias de alimentos e bebidas e de life sciences

Imagem da linha compacta

A linha compacta oferece alto desempenho em um design compacto. O portfólio de produtos inclui o MicropilotFMR43, um equipamento de radar compacto para medições de nível sem contato com 80 GHz ou 180 GHz, bem como o sensor de nível pontual testado e aprovado LiquiphantFTL43 e um confiável CerabarPMP43 para medição de pressão e nível hidrostático. Especificamente projetadas para atender aos requisitos de aplicações sanitárias, nossas soluções aumentam a produtividade, a segurança e a simplicidade dos processos.

Resumo dos benefícios

  • Simplicidade excecional graças à assistência digital
  • Maior flexibilidade devido ao design compacto
  • Produtos e processos mais seguros graças ao design sanitário
  • Produtividade maximizada com a Heartbeat Technology
  • Padronização impulsionada graças a uma interface de usuário idêntica
Produtividade: Particularmente compacta, especificamente escalável ©Endress+Hauser

Particularmente compacta, especificamente escalável

Do primeiro lote ao mercado, os produtos passam por vários processos, combinados com recipientes de diferentes tamanhos e requisitos. Com a linha compacta, você utiliza uma linha de produtos consistente, desde pequenos recipientes de armazenamento e de processo até grandes tanques e silos. Isso ajuda a impulsionar a padronização para melhorar a consistência, a eficiência de custos, a facilidade de manutenção e uma melhor escalabilidade. Utilize os mesmos instrumentos de medição em diferentes fases de desenvolvimento do produto, da pequena a grande escala.

Produtividade: Alto desempenho, extremamente eficiente ©Endress+Hauser

Alto desempenho, extremamente eficiente

A manutenção pode levar a atrasos no processo ou paralisações que resultam em grandes perdas financeiras. Aqui, também, a linha compacta não exige sacrifícios quando se trata de melhorar o desempenho de sua fábrica e reduzir os custos operacionais. Com a Heartbeat Technology, uma verificação sob demanda rastreável e documentada de acordo com a ISO9001 pode ser feita em menos de três minutos, sem interromper o processo.

Segurança do produto e do processo: Distintamente higiénico, especialmente confiável ©Endress+Hauser

Distintamente higiénico, especialmente em conformidade

Em aplicações higiénicas inflexíveis, a limpeza fácil e segura é essencial para a segurança, eficiência e economia de produtos e processos. Graças ao design higiênico da linha compacta, é possível realizar uma duradoura esterilização no local (SIP) e limpeza no local (CIP). Todas as peças em contato com o processo atendem aos requisitos das certificações EHEDG, 3-A e ASME BPE. A rastreabilidade de todos os materiais em contato com o processo é assegurada e totalmente documentada e atende aos requisitos da FDA, EC1935/2004 ou cGMP.

Simplicidade: Excepcionalmente capaz, incrivelmente simples ©Endress+Hauser

Excecionalmente capaz, incrivelmente simples

A linha compacta não precisa de um especialista para configurar e operar os equipamentos. O display colorido tem ótima visibilidade e operação intuitiva por toque, o que facilita o uso. Os assistentes guiados simplificam o comissionamento e a manutenção e assim ajudam a evitar erros. A operação é fácil através do aplicativo SmartBlue em smartphones ou tablets que usam a tecnologia Bluetooth®. Graças à mesma interface de usuário em todas as tecnologias de medição, pode economizar custos com formação.

Medidores para aplicações de nível contínuo, nível pontual e pressão

Saiba mais sobre a linha compacta.

Linha compacta em Life Sciences ©Endress+Hauser

Life Sciences

Seus processos exigem um design asséptico sem comprometer nada e máximo desempenho, mesmo em condições de instalação restritas? A linha compacta combina um desempenho de medição preciso, a mais alta conformidade e o menor espaço ocupado com alta eficiência. Aumente a produtividade e reduza o tempo de lançamento no mercado padronizando o portfólio mais completo em todas as escalas.

Leia a entrevista com o especialista em Life Sciences e saiba mais sobre a linha compacta com nossos especialistas em produtos.

Linha compacta na indústria de alimentos e bebidas ©Endress+Hauser

Alimentos e bebidas

Na produção de bebidas não alcoólicas ou alcoólicas, produtos lácteos, óleos ou outros alimentos, a redução dos custos operacionais é uma vantagem competitiva decisiva. A segurança absoluta dos alimentos não pode ser comprometida. Além disso, processos de produção econômicos e confiáveis são cruciais. A linha compacta lhe oferece os melhores medidores sanitários da categoria, atendendo a todos os requisitos da indústria.

Leia a entrevista com o especialista em indústria de alimentos e bebidas e saiba mais sobre a linha compacta com nossos especialistas em produtos.

A solução perfeita para sua aplicação higiénica

/

Quer saber mais?

Por favor contacte-nos através do formulário abaixo.

Notas finais

Saiba mais sobre a linha compacta