Especificações resumidas
-
Process temperature
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Campo de aplicação
The Liquiphant FTL43 is a point level switch for liquids and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines compact design with full performance. The proven vibronic technology works reliably in all pumpable liquids, without media adjustment. The Liquiphant FTL43 is distinguished by its ease of use with plug & play functionality and a wide range of digital communication options.
Liquiphant FTL43 is used for point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines.
Liquiphant FTL43 covers a wide range of hygienic applications:
Level detection in narrow skids and modules for various liquids
Pump dry run protection in pipes
Overfill protection in process tanks
Detection of media with different densities
Benefícios
Outstanding ease of use due to easy commissioning with plug & play functionality
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and continuous diagnostics with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
User-friendly operation with guided wizards and a wide range of digital communication options
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Versão em português - 11/2024
Vibronic
EN PT 30/11/2024Idioma:
Português
Versão:
30/11/2024
Tamanho do arquivo:
949.1 KB
Nome do arquivo:
TI01762FPT_0223-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versão em português - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Vibronic
EN PT 30/11/2024Idioma:
Português
Versão:
30/11/2024
Tamanho do arquivo:
949.1 KB
Nome do arquivo:
TI01762FPT_0223-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronic
EN PT 30/09/2023Idioma:
Português
Versão:
30/09/2023
Tamanho do arquivo:
944.6 KB
Nome do arquivo:
TI01725FPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN PT 16/05/202530/11/2024Idioma:
Português
Versão:
16/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA02308FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkEN PT 16/05/202530/09/2024Idioma:
Português
Versão:
16/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA02309FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkIdioma:
Inglês
Versão:
30/09/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
GP01228FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN PT 25/11/2024Idioma:
Inglês
Versão:
25/11/2024
Tamanho do arquivo:
952 KB
Nome do arquivo:
GP01232FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkEN PT 19/05/202530/09/2024Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
927.6 KB
Nome do arquivo:
KA01697FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN PT 19/05/202530/11/2024Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
903.7 KB
Nome do arquivo:
KA01696FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Liquiphant FTL43, FTL60
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaIdioma:
Inglês
Versão:
20/05/2025
Tamanho do arquivo:
443.3 KB
Nome do arquivo:
XA03576FEN_0125-00.pdf
-