Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

A medição de nível por radar de 80 GHz é adequada para o seu processo? 

Escolhendo o equipamento ideal para as necessidades de seu processo

A medição de nível precisa e confiável é essencial para manter a eficiência e a segurança do processo. Suponha que um cliente esteja interessado em diversas tecnologias, incluindo medição por radar e de pressão, para enfrentar os diversos desafios impostos pelas diferentes condições do processo. Esta nota de aplicação explora os benefícios e limitações da tecnologia de radar de 80 GHz, a compara com outras frequências de radar e discute métodos de medição de nível alternativos como soluções radiométricas e de pressão. 

A medição de nível por radar de 80 GHz é adequada para a sua aplicação? ©Endress+Hauser

Benefícios de escolher o equipamento certo

  • Alta precisão e confiabilidade 

  • Opções de tecnologia versáteis 

  • Soluções não invasivas

  • Adaptabilidade a condições desafiadoras 

  • Excelente custo benefício 

Os desafios

Em alguns casos, um cliente pode encontrar processos industriais que apresentam condições desafiadoras que complicam a medição de nível. Alta condensação, poeira, espuma, processos agitados, certas substâncias químicas e obstruções internas podem interferir com a precisão da medição.

A solução

Para enfrentar esses desafios, um cliente pode analisar diversas tecnologias de medição de nível que são empregadas com base em condições específicas do processo. Em alguns casos, 80 GHz é a tecnologia correta para suas necessidades, enquanto 26 GHz ou 6 GHz podem ser mais benéficos em outros casos.