Especificações resumidas
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ optional)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL50H é uma chave de nível pontual para uso em áreas classificadas com todos os certificados internacionais. Especialmente utilizável nas indústrias de alimentos e life and science, com certificados em higiene (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL50H oferece segurança funcional SIL2/SIL3. Valores de medição confiáveis, não afetados por: propriedades variáveis do meio, vazão, turbulências, bolhas de gás, espuma, vibrações ou incrustação.
Chave de nível pontual para todos os líquidos com conceito de invólucro completamente soldado.
Conexões de processo: roscas, flanges e conexão de processo higiênica (braçadeira Tri-Clamp, acoplamento de laticínios, asséptico, DRD, SMS, Varivent)
Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Pressão: -1 a +64bar (-14,5 a +928 psi)
Material do sensor: 316L
Certificados internacionais de proteção contra explosões, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, certificados higiênicos, aprovações marítimas
Benefícios
Certificados internacionais em higiene (3-A, EHEDG, ASME BPE). Material em conformidade com o FDA
Acabamento de superfície eletropolido e passivado
Certificados internacionais de proteção contra explosão e certificado de prevenção contra transbordamento (WHG)
Sem peças com movimento mecânico: sem manutenção, sem desgaste, vida útil mais longa.
Monitoramento de garfo para danos: função garantidaUtilize em sistemas de segurança que exijam segurança funcional para SIL2/SIL3 de acordo com
IEC 61508/IEC 61511-1Sem calibração necessária, fácil de iniciar
Variedade de conexões de processo higiênicos padronizados para aplicações sensíveis à higiene
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Versão em inglês - 01/2020
Point level switch for all kinds of liquids
EN PT 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
10/01/2020
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Versão em inglês - 04/2007
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN PT 05/04/200716/08/200501/04/2002Idioma:
Inglês
Versão:
05/04/2007
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN PT 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
10/01/2020
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI00328FEN_1820.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN PT 08/10/201212/02/200929/11/2007Idioma:
Inglês
Versão:
08/10/2012
Tamanho do arquivo:
800.4 KB
Nome do arquivo:
TI00420FEN_1312.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN PT 10/08/2004Idioma:
Inglês
Versão:
10/08/2004
Tamanho do arquivo:
836 KB
Nome do arquivo:
BA141FEN.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN PT 05/04/200716/08/200501/04/2002Idioma:
Inglês
Versão:
05/04/2007
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN PT 03/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
03/05/2021
Tamanho do arquivo:
63.3 KB
Nome do arquivo:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
liquiphant M FTL 50, FTL 51
Liquiphant M FTL 50/51 foi desenvolvido para detecção do nível de
fluídosEN PT 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Idioma:
Português
Versão:
01/04/2006
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA143F38pt0105.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN PT 24/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
24/04/2012
Tamanho do arquivo:
398.2 KB
Nome do arquivo:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN PT 24/11/201407/02/2006Idioma:
Inglês
Versão:
24/11/2014
Tamanho do arquivo:
144.8 KB
Nome do arquivo:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant M FTL50H, FTL51H Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN PT 20/01/201729/06/201609/07/201006/02/2006Idioma:
Inglês
Versão:
20/01/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
KA00144FA6_1417.pdf
-