Especificações resumidas
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Campo de aplicação
O Micropilot FMR43 é um sensor de radar de onda livre para medição contínua de nível sem contato e faz parte da Linha Compacta. Essa linha de produtos foi desenvolvida especialmente para aplicações sanitárias e combina um design compacto com desempenho total. O equipamento garante uma medição confiável mesmo sob condições de processo turbulentas ou que mudam rapidamente. Além da tecnologia comprovada de 80 GHz, uma opção de frequência de 180 GHz garante o uso mesmo em tanques de processo particularmente pequenos.
O Micropilot FMR43 é para aplicações de onda livre de até 15 m (49 pés) e oferece uma opção adicional de sensor de 180 GHz para recipientes pequenos.
O Micropilot FMR43 é adequado para uma ampla variedade de aplicações sanitárias:
Aplicações de mistura de meios viscosos e de baixa condutividade
Aplicações de envase de meios viscosos
Armazenamento de fluidos de baixa condutividade
Medição de nível em tanques com variação da densidade do meio
Benefícios
Excelente facilidade de uso devido à fácil configuração e operação com assistentes guiados
Maior segurança do processo e do produto por meio da integridade da configuração - um algoritmo de checksum (CRC) garante que os parâmetros relevantes para a segurança permaneçam inalterados
Aumento da produtividade graças à verificação rastreável e documentada sob demanda sem interrupção do processo com a Heartbeat Technology, incluindo a precisão do radar
Conformidade documentada através do design sanitário certificado, rastreabilidade e conformidade comprovada do material
Flexibilidade em escala - instalação em condições de espaço apertado graças ao design compacto do sensor e às conexões de processo pequenas, bem como uso em grandes tanques e silos
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Versão em português - 05/2024
Radar de onda livre
EN PT 15/05/202414/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01728FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Versão em português - 05/2025
Radar de onda livre
EN PT 16/05/202515/05/2024Idioma:
Português
Versão:
16/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02310FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Radar de onda livre
EN PT 15/05/202414/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01729FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Radar de onda livre
EN PT 15/05/202414/05/2024Idioma:
Português
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01728FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Radar de onda livre
EN PT 16/05/202515/05/2024Idioma:
Português
Versão:
16/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02310FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Radar de onda livre
EN PT 16/05/202515/05/2024Idioma:
Português
Versão:
16/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02312FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN PT 15/05/2024Idioma:
Inglês
Versão:
15/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Idioma:
Inglês
Versão:
21/05/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Radar de onda livre
EN PT 19/05/202515/05/2024Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
784 KB
Nome do arquivo:
KA01693FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Radar de onda livre
EN PT 19/05/202515/05/2024Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
804.7 KB
Nome do arquivo:
KA01694FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR43
Ex ia IIIB T135 °C Da
Ex ic IIIB T135 °C DcEN PT 03/11/2025Idioma:
Inglês
Versão:
03/11/2025
Tamanho do arquivo:
391.3 KB
Nome do arquivo:
XA03583FEN_0125-00.pdf
-