Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação de alta qualidade para sistemas de água de resfriamento

A OEM Torishima se beneficia de produtos confiáveis e serviços locais da Endress+Hauser

A Torishima, fornecedora de soluções de engenharia e fabricante de equipamentos originais (OEM), precisa de instrumentação confiável e de alta qualidade para seus sistemas de água de resfriamento que abastece clientes municipais no Oriente Médio. A empresa, com base em Glasgow, adquire toda a instrumentação para os skids, incluindo sensores de temperatura, transmissores de pressão e medidores de vazão/caudal, junto à Endress+Hauser, e elogiou a confiabilidade e o desempenho dos produtos, bem como o atendimento ao cliente.

Foto dos sistemas de água de resfriamento da Torishima ©Endress+Hauser

A Endress+Hauser fornece instrumentação para os skids dos sistemas de água de resfriamento da Torishima, por exemplo, o Promag W 10

Sistemas de água de resfriamento da Torishima ©Endress+Hauser

Sistemas de água de resfriamento são essenciais para garantir a operação segura, eficiente e confiável de bombas e outros equipamentos

O resultado

  • Acesso remoto à instrumentação a partir da sala de controle - essencial em ambientes de alta temperatura

  • Instrumentos de alto desempenho com excelente qualidade e durabilidade para uma operação confiável ao longo de décadas em condições exigentes – menos falhas, o que significa um abastecimento de água seguro para as comunidades locais e menos visitas de manutenção para o cliente

  • Entrega pontual de equipamentos ao cliente

  • Atendimento ao cliente local e confiável para rápido suporte no local em caso de problemas

Foto do Sr. Tom Coutts, Diretor de Projetos e Operações, Torishima

"Os produtos atendem às nossas necessidades, o prazo de entrega é ideal para mim e estou mais do que satisfeito em continuar trabalhando com a Endress+Hauser."

Sr. Tom Coutts , Diretor de Projetos e Operações
Torishima

Os requisitos do cliente

Os sistemas de água de resfriamento são essenciais para garantir o funcionamento seguro, eficiente e confiável de bombas e outros equipamentos, já que o superaquecimento pode danificar componentes, afetar o desempenho e comprometer a estabilidade geral e a confiabilidade da estação de bombeamento. "Esses sistemas precisam operar por 25 a 30 anos, e falhas podem ser um grande problema", explica o diretor de projetos e operações, Tom Coutts.

Nossa solução

A Endress+Hauser fornece sensores de temperatura, transmissores de pressão, chaves de nível pontual, medidores de vazão e fluxostatos para os skids, que podem todos ser acessados remotamente a partir da sala de controle. Em condições tão exigentes, a qualidade e a durabilidade da instrumentação são importantes. "Tudo tem que ser de aço inoxidável e estar em conformidade com as especificações rigorosas do usuário final", explica Tom Coutts. "Se um sistema de resfriamento sofre uma paralisação, isso tem um efeito gigantesco na comunidade local. Enviar um engenheiro de manutenção de Glasgow até o Oriente Médio é muito caro, então preciso de equipamentos confiáveis."

Equipamentos usados

  • Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag W 10 para medição precisa da água de resfriamento mesmo após curvas no tubo graças à opção de passagem plena 0 x DN

  • Sensor de temperatura intrinsecamente seguro iTHERM ModuLine TM131