Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do medidor de vazão eletromagnético Proline Promag W 10 para aplicações básicas de água e efluentes

Proline Promag W 10
medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão para aplicações básicas de água e efluentes com conceito de operação fácil de usar

5WBB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

This product is not available in this market.

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Measuring range

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160°F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Campo de aplicação

Graças às suas aprovações internacionais (por ex. para água potável), o Promag W atende a uma ampla variedade de aplicações. Ele está disponível na versão compacta ou remota. Com seu design objetivo de hardware e software, o Promag W 10 simplifica cada etapa em seu ciclo de vida, da engenharia ao serviço com a qualidade costumeira da Endress+Hauser. Heartbeat Technology garante a confiabilidade de medição e a verificação da conformidade.

  • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade.

  • Adequado para tarefas elementares de medição como recebimento de água bruta.

Propriedades do equipamento

  • Aprovações internacionais de água potável

  • Grau de proteção IP68 (invólucro tipo 6P)

  • Integração do sistema com HART, Modbus RS485

  • Operação flexível com aplicativo e display opcional

Benefícios

  • Medição confiável com precisão constante com trecho reto a montante de 0 x DN sem perda de pressão

  • Engenharia flexível – sensor com conexões de processo fixa ou de junta sobreposta

  • Adequação à aplicação – proteção contra corrosão EN ISO 12944 para instalação subterrânea ou subaquática

  • Disponibilidade da fábrica aprimorada – sensor em conformidade com requisitos específicos da indústria

  • Usabilidade ideal – operação com dispositivos móveis e aplicativo SmartBlue ou display com tela touchscreen

  • Comissionamento simples e rápido – parametrização guiada com antecedência e em campo

  • Verificação integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology

    Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products