Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O sensor de temperatura não invasivo simplifica a calibração

Como melhorar a eficiência operacional com o iTHERM SurfaceLine TM611

A temperatura é um parâmetro crítico na indústria química, influenciando diretamente a segurança e a produtividade. Para assegurar qualidade e conformidade consistentes, a calibração frequente dos sensores de temperatura é essencial. Numa usina química, a indicação de vazão/caudal na inicialização do lote depende de sensores de temperatura montados na superfície e instalados com isolamento para assegurar leituras precisas, independentemente das condições ambientais.

Usina química de etileno ©Adobe Stock/ Tanakorn

Benefícios

  • Calibração rápida sem remover o isolamento

  • A instalação não invasiva reduz o risco e o tempo de inatividade

  • Medições precisas comparáveis a sensores invasivos

  • Desvio mínimo e desempenho estável a longo prazo

  • Fácil manuseio graças à instalação não invasiva

O desafio

Os projetos de sonda de cabo são longos e montados diretamente na superfície do tubo, tornando a recalibração trabalhosa: o isolamento deve ser removido, a sonda longa manuseada e reinstalada, e o isolamento reaplicado. Essa complexidade representa um desafio significativo numa tarefa de tal importância. No entanto, a viscosidade da polpa varia durante o aquecimento, dificultando a medição precisa da temperatura. Sensores convencionais muitas vezes não respondem rápido o suficiente ou não suportam o ambiente hostil, levando a ineficiências, riscos de segurança e redução na recuperação de metais.

Nossa solução

Para enfrentar esse desafio, uma fábrica de produtos químicos no norte da Europa colaborou com a Endress+Hauser durante o desenvolvimento do iTHERM SurfaceLine TM611. O sensor de temperatura não invasivo foi testado em condições de processo reais e reduziu significativamente o tempo
e o esforço de calibração.