Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de nível com pressão

Medição de nível contínua com transmissor de pressão diferencial

Medição de nível com pressão
9 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Seleção de produtos específicos para cada aplicação

Use nosso buscador de produtos para procurar os medidores, softwares ou componentes de sistema. A ferramenta Applicator ajuda você a selecionar individualmente o produto de acordo com sua aplicação.

Sobre a medição de nível com pressão

Comprovados em uso em uma ampla variedade de aplicações em diversas indústrias: os transmissores de pressão diferencial oferecem a possibilidade de medição contínua de nível, bem como medições de volume e massa em líquidos. Eles são adequados para todos os tipos de meios, tanto em aplicações padrão quanto em aplicações com altas pressões e temperaturas de processo.

Princípio de medição

Para a medição da pressão diferencial em aplicações de nível de enchimento, um módulo sensor mede a pressão hidrostática, que aumenta ou diminui em função do nível de enchimento devido à gravidade. Um segundo módulo de sensor mede a pressão na parte superior vazia do recipiente. O nível é calculado no transmissor a partir desses valores digitais.

Benefícios

  • Transmissores de pressão diferencial universais para aplicações de vazão/caudal, nível e filtro
  • Temperaturas de processo de -70 a +400 °C são possíveis com selos diafragmas
  • Melhor disponibilidade do processo e minimização dos riscos de segurança graças ao sistema eletrônico de pressão diferencial