Alcançar conformidade regulatória enquanto impulsiona eficiências.
As opções de monitoramento remoto e software de laboratório para conformidade na captação (também relevantes para monitoramento de entrada/saída e aplicações de distribuição) podem economizar tempo e mão de obra. Os serviços baseados em monitoramento remoto são projetados para fornecer suporte técnico imediato e reduzir o número de visitas de serviço.
- Economia de tempo e otimização de mão de obra: Não há necessidade de ir até o ponto de medição, o software de laboratório simplifica a geração de relatórios de dados de calibração para auditorias.
- Conformidade com a legislação: Garantia de que os parâmetros de monitoramento de qualidade para captação, monitoramento de entrada/saída e aplicações de distribuição de água estão dentro dos limites legais 24/7.
- Impulsione eficiências e maximize seu orçamento de manutenção: obtendo acesso imediato ao suporte remoto com engenheiros técnicos. Reduza os custos de viagens para visitas de serviço (em até 75%), o que também contribui para suas metas de emissão zero.

Otimize seu processo de tratamento de lodo
Nossos novos produtos oferecem melhorias no processo de desaguamento de lodo e controle de digestores, o que resulta em economia de custos e redução do impacto ambiental.
- O Teqwave aprimora a separação de meios, resultando em uma economia de até 20% no uso de polímeros e em uma redução substancial do consumo de energia
- O Teqwave também ajuda a criar um lodo mais denso para um processo de digestão ideal com mais biogás produzido, reduzindo o volume de resíduos de lodo e minimizando os custos de descarte
- Os serviços Netilion fornecem monitoramento e relatórios remotos, tornando o rastreamento de KPI mais transparente e eficiente

Smart support
Acesso direto à expertise da Endress+Hauser por meio de nossa Base de Conhecimento on-line e sessões de suporte remoto com engenheiros técnicos que garantem disponibilidade e tempos de resposta rápidos.
- Maximize a disponibilidade do processo e controle seus custos de manutenção;
- Mantenha-se em conformidade com as regulamentações de água;
- Transfira conhecimento para seus operadores e desenvolva suas competências;
- Reduza as emissões desnecessárias relacionadas a viagens para contribuir com suas metas de sustentabilidade e net zero.

Análise dinâmica da base instalada
Use recomendações de especialistas com insights frequentes para melhorar o gerenciamento do ciclo de vida dos seus dispositivos de medição e garantir a conformidade com os padrões de qualidade e a legislação.
- Aumente a disponibilidade de sua planta e processo com consultoria profissional.
- Evite problemas de desempenho avaliando continuamente o status de manutenibilidade da base instalada e recomendando melhorias.
- Melhore a sustentabilidade de suas operações beneficiando-se de recomendações regulares de otimização de nossos consultores de serviço.
- Controle seus custos operacionais explorando oportunidades de padronização e evite custos inesperados rastreando seu status de obsolescência.

Acesso e visualização de dados de instrumentação no tratamento de águas residuais
Insights mais profundos sobre o desempenho do processo e da instrumentação
Sensores inteligentes coletam dados em tempo real dos processos e monitoram a saúde dos equipamentos, mantendo você informado sobre o desempenho de produtos e ativos. A digitalização dos processos de produção oferece oportunidades de visualização de dados para pessoas que trabalham com o processo e que normalmente não têm acesso aos dados, criando transparência de dados. O Netilion da Endress+Hauser pode fazer exatamente isso, oferecendo aos usuários finais a capacidade de tomar as melhores decisões.

Visão geral do processo: rede de canais e bacia de águas pluviais
Monitoramento de processos confiável e econômico
Novos dispositivos de nível, outras opções de software (adicionais) e acessórios oferecem excelente desempenho de medição, facilidade de engenharia e design, comissionamento e operações.
- Os novos dispositivos de radar FMR10B/20B/30B com tecnologia de 80 GHz garantem excelente desempenho para aplicações líquidas e sólidas em espaços apertados e confinados
- A opção de verificação Heartbeat permite o monitoramento remoto da condição do sensor, garantindo assim operações confiáveis
- Auditoria dinâmica de base instalada (DIBA) gera 43% de economia de tempo em ordens de serviço corretivas por meio de recomendações proativas sobre o gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo
- Flowfit CPA25, o novo e aprimorado conjunto para sensores de pH, condutividade e oxigênio, garante operabilidade simples e fácil manutenção

A desinfecção é aplicável em todos os lugares - desde água municipal e águas residuais até aplicações industriais.
Simplifique, otimize e mantenha a conformidade
Garanta a conformidade com a legislação de qualidade da água e, ao mesmo tempo, simplifique e otimize o processo de dosagem para a desinfecção de água potável, águas residuais e aplicações industriais.
- Os sensores de desinfecção Memosens 2.0 simplificam os esforços de manutenção, permitindo uma melhor identificação de tendências e manutenção preditiva, economizando tempo e recursos
- A conectividade IIoT integrada de nossos sensores de desinfecção e equipamentos de nível fornece acesso remoto contínuo aos dados, maior transparência dos dados e processos simplificados de geração de relatórios
- Os painéis de água CDP20 vêm com o inovador conjunto de vazão Flowfit CYA27 e uma linha de amostragem que garante até 50% de economia em perdas de água