Especificações resumidas
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
-
Ambient temperature range
+5 °C ... +35 °C
With cooling device:+5 °C ... +50 °C -
Process temperature
≤ +1,300 °C
Campo de aplicação
O princípio de medição FTIR permite a aquisição simultânea de mais de 12 componentes de medição. O sistema de análise FTIR MCS100FT com sua célula de medição aquecida feita de material resistente à corrosão também permite que os valores limite de fluoreto de hidrogênio sejam monitorados conforme exigido pela legislação. Com sua tecnologia de medição confiável, operação simples e baixa manutenção, o MCS100FT oferece um conceito de solução descomplicada com oportunidades inigualáveis.
Monitoramento de emissões em usinas de incineração de resíduos
Monitoramento de valor limite HF confiável
Monitoramento de emissões gasosas em usinas elétricas ou de cimento
Propriedades do equipamento:
Pequena faixa de medição HF testada para adequação: 0 ... 3 mg/m³
Ajuste automático de espectro via AutoVAL para valores medidos confiáveis
Adequação testada de acordo com a EN15267
Controle e diagnóstico remotos via software SOPAS ET
Ajuste automático do analisador
Retrolavagem automática e limpeza do filtro da unidade de extração
Benefícios
Monitoramento de valor limite HF confiável
Apenas um analisador para mais de 12 componentes de medição
Fácil integração ao ambiente de rede do cliente
Longo intervalo de manutenção de 6 meses para muitos componentes de medição
Medição testada de adequação de gases de efeito estufa, como N2O, CH4 e CO2
Baixa manutenção
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
SFU
Unidade de amostragem de gás
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
8030804_AE00_OI_SFU_IP23_pt_V3-0_2015-08_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN PT 01/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sistema modular I/O - Módulos de interface analógicos e digitais
O sistema modular I/O serve para entrada e saída de sinais analógicos
e digitais. O sistema pode ser usado como componente individual ou
como ampliação da SCU (System Control Unit - unidade de controle
do sistema).EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
8031407_AE00_OI_Mod_System_IO_pt_V1-1_2013-03_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
MCS100FT
FTIR Multicomponent Analysis System for Continuous Flue Gas Monitoring
EN PT 01/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
8029896_1K96_OI_MCS100FT_en_V2-2_2023-11_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
SCU - Control Unit
The SCU (System Control Unit) is a control unit for comfortable
and efficient control of analyzers.EN PT 01/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
8031181_AE00_OI_SCU_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Solução Industrial (SO)
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of wasteIdioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Idioma:
Inglês
Versão:
21/05/2026
Tamanho do arquivo:
4.9 MB
Nome do arquivo:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaIdioma:
Italiano
Versão:
27/05/2025
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-