Especificações resumidas
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Campo de aplicação
O Micropilot FMR30B foi desenvolvido para medição contínua e sem contato de nível, equipado com tecnologia de 80 GHz. A instalação e comissionamento do equipamento são rápidos e fáceis devido ao seu design simples e aos assistentes guiados. O acesso remoto via Bluetooth ou acesso no local através do display colorido com touchscreen garantem uma fácil operação. Com a verificação do processo e diagnóstico do equipamento sob demanda, graças à Heartbeat Technology, o tempo de inatividade pode ser reduzido. O equipamento compacto é ideal para condições de instalação reduzidas.
Micropilot O FMR30B é um equipamento de radar de onda livre com uma faixa de medição de até 30 m (98 pés) para medição de nível em líquidos e sólidos. É adequado para aplicações de serviços de abastecimento em todas as indústrias e é a solução perfeita para aplicações na indústria de água, efluentes e resíduos, bem como para aplicações básicas na indústria de mineração, minerais e metais e alimentos e bebidas:
Tanques abertos
Monitoramento de rios
Gestão de esgoto
Estação de bombeamento/estação elevatória
Vazão em canal aberto
Tanques IBC e de armazenamento
Silos
Armazéns
Transporte pneumático
Benefícios
Rápido comissionamento e operação graças às sequências de configuração guiadas (assistentes)
A conectividade Bluetooth permite acesso remoto sem fio fácil, confiável e criptografado
Acesso confortável no local por meio de display colorido com touchscreen
Identificação do equipamento durante a conexão Bluetooth graças à função “Sou eu” (display piscando)
Seleção simples do equipamento graças à segmentação clara e fácil configuração
A Heartbeat Technology permite a verificação e o diagnóstico sob demanda guiados pelo assistente sem interrupção do processo
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR30B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre HART
EN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
TI01806FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR30B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre HART
EN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
BA02373FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
TI01806FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
BA02373FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN PT 30/07/202530/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
30/07/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
KA01724FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN PT 29/08/202511/09/202327/01/202225/05/202006/02/2020Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
EA01262FEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN PT 17/10/2025Idioma:
Inglês
Versão:
17/10/2025
Tamanho do arquivo:
1003.1 KB
Nome do arquivo:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN PT 31/01/202531/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2025
Tamanho do arquivo:
553.4 KB
Nome do arquivo:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN PT 30/09/202507/07/2025Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
394.2 KB
Nome do arquivo:
XA03512FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN PT 15/10/2025Idioma:
Inglês
Versão:
15/10/2025
Tamanho do arquivo:
493.9 KB
Nome do arquivo:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN PT 06/08/2026Idioma:
Inglês
Versão:
06/08/2026
Tamanho do arquivo:
386.1 KB
Nome do arquivo:
XA03626FEN_0125-00.pdf
-