Medições de nível simples e eficientes em sistemas de esgoto
Soluções de medição por radar para a indústria de água, esgoto e efluentes
Os novos sensores de radar de onda livre de 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B foram especialmente projetados para clientes que precisam de uma medição de nível confiável e universal para suas principais tarefas em aplicações de líquidos, independentemente das condições de instalação e influências externas. O design simples e compacto e o manuseio dos equipamentos fazem deles a combinação perfeita para as principais tarefas de medição de nível na gestão de esgoto.
Suas vantagens
O design compacto, saída lateral do cabo, suporte para instalação no teto e comissionamento remoto via Bluetooth permitem a instalação em praticamente qualquer local, mesmo em espaços confinados.
O tubo de proteção contra transbordamento evita interrupções de sinal e garante a operação segura.
Certificação de proteção contra explosão, incluindo para a versão com display.
O uso remoto intuitivo via aplicativo e no equipamento com o display colorido sensível ao toque do FMR30B garante manuseio e controle rápidos.
Sequências de configuração guiada (chamada "Assistentes") simplificam o comissionamento, testes funcionais e verificações.
O desafio
A medição de nível em sistemas de esgoto é muitas vezes desafiadora devido a várias influências. A instalação é frequentemente necessária em espaços muito apertados, como poços ou bueiros. Não é incomum que essas áreas também apresentem risco de explosão. Além disso, o meio altamente variável nas áreas de esgoto pode causar transbordamentos, formação de espuma ou condensação. Essas formações na superfície afetam a precisão da medição e também apresentam o risco de interrupções de sinal e paralisações do processo.
Nossa solução
Quanto mais simples, melhor: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Equipados com tecnologia de radar de 80 GHz, os equipamentos oferecem medições altamente precisas e confiáveis, independentemente das condições de configuração. Os requisitos individuais podem ser atendidos sem dificuldades. Por exemplo, a opção de uma saída de cabo lateral ou os suportes para instalação no teto trazem a flexibilidade necessária para a instalação em espaços muito apertados. O acesso remoto via Bluetooth possibilita a operação a partir de qualquer ponto de acesso.
Quer saber mais?
Leia a história completa sobre medições confiáveis de nível em sistemas de esgoto para evitar interrupções no processo - com o suporte de operações e manutenção simples e rápidas.