Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma vasta gama de diferentes áreas da indústria, assim como no setor life sciences, químico, petroquímico, de óleo e gás, alimentício e, não menos importante, aplicações de transferência de custódia. Medidores de vazão/caudal Coriolis podem medir praticamente qualquer fluido: agentes de limpeza, solventes, combustíveis, óleo bruto, óleos vegetais, gorduras animais, óleos de silicone, álcool, soluções de fruta, pasta de dentes, vinagre, ketchup, maionese, gases ou gases liquefeitos.
A medição simultânea de vazão/caudal mássica, da densidade e da temperatura abre novas perspectivas para o controle de processo, garantia de qualidade e segurança da fábrica. Valores característicos adicionais importantes também podem ser calculados a partir das variáveis primárias medidas:
Vazão/caudal de volume
Conteúdos sólidos em um fluido
Concentrações em fluidos multifásicos
Valores de densidade especiais como densidade de referência, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.
O princípio de medição de vazão/caudal Coriolis
Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão/caudal para o futuro
Medição de vazão/caudal de fácil uso
Princípio de medição de vazão/Caudal Coriolis
Cada medidor de vazão/caudal Coriolis tem um ou mais tubos de medição em que um excitador causa oscilação artificial. Assim que o fluido passa no tubo de medição, um desvio é imposto a esta oscilação devido a inércia do fluido. Dois sensores detectam esta alteração da oscilação do tubo em tempo e espaço como "diferença de fase". Esta diferença é uma medição direta da vazão/caudal mássico.
Densidade
A densidade do fluido também pode ser determinada a partir da frequência de oscilação dos tubos de medição. A temperatura do tubo de medição também é registrada para compensar influências térmicas. A temperatura do processo derivada disso está disponível como um sinal de saída adicional.
Benefícios
Princípio de medição universal para líquidos e gases
Medição multivariável – medição simultânea de vazão/caudal mássico, densidade, temperatura e viscosidade
Alta precisão de medição: normalmente ±0,1% o.r., opcionalmente: ±0,05% o.r. (PremiumCal)
Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão/caudal
Não é necessária passagem de admissão/saída
Downloads
Explore recursos adicionais
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .