Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Sobre Medição de vazão/Medição de caudal em líquidos, gases e vapor
Produtos com qualidade consistente, segurança, otimização de processos e proteção ambiental são apenas algumas razões pelas quais a medição de vazão/caudal industrial está se tornando cada vez mais importante. Água, gás natural, vapor, óleo mineral e produtos químicos são alguns dos fluidos que precisam ser medidos dia sim, dia não. Não há uma tecnologia única e geral adequada para todas essas aplicações; assim, você pode escolher o medidor de vazão/medidor de caudal mais apropriado às necessidades de seu processo a partir de nossa vasta cesta de produtos.
Benefícios
Do ponto único de medição com capacidade de comunicação até a solução completa para sistemas de controle de nível superior: você pode sempre contar com o fato de que personalizamos os nossos produtos de acordo com as suas necessidades de processo.
Juntamente com controle de processo automatizado e interfaces de comunicação de última geração (sistemas fieldbus), a medição de vazão/medição de caudal avançou em novos campos de aplicação nos últimos anos.
Você pode escolher dentre os vários princípios de medição - medição eletromagnética de vazão/caudal volumétrica, vazão/caudal mássica baseada no princípio do Coriolis ou no princípio térmico, medição de vazão/caudal volumétrica com base no princípio vórtex ou ultrassônico.
Medição de caudal de utilização única na indústria biotecnológica com Proline Promass U 500
Elevada precisão e novas possibilidades graças à tecnologia de medição Coriolis multivariável, bem como à conformidade abrangente com normas da indústria
Nossas inovações para os medidores de vazão Promag aumentam a precisão das medições e fornecem informações sobre o processo, melhorando a eficiência dos mesmos, a qualidade do produto e o plano de manutenção.
Para máxima flexibilidade: Medidores de vazão do tipo clamp-on para medições não invasivas sem interrupções no processo - sem manutenção por toda a vida útil e muitas outras vantagens
Precisão elevada e novas possibilidades graças à tecnologia de medição Coriolis multivariável, além da conformidade abrangente com a indústria
Downloads
Explore recursos adicionais
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Centro de produtos para tecnologia de medição de vazão e soluções de gerenciamento de fluidos
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .