Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura compactos

Termômetros compactos com transmissor integrado: instrumentos universais e adequados para aplicações industriais e higiênicas

Sensores de temperatura industriais para diferentes aplicações
6 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de temperatura compactos

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

About Sensores de temperatura compactos

Os termômetros compactos combinam todos os componentes em um conjunto único e não desmontável. Com seu design pequeno e leve, economia, utilização ideal do espaço, operação confiável, fácil instalação e comissionamento, eles atendem perfeitamente aos requisitos da instrumentação de processo moderna. Dentro do nosso portfólio simplificado, oferecemos versatilidade máxima para uso industrial ou higiênico - desde diferentes sinais de comunicação até uma ampla gama de conexões de processo.

iTHERM CompactLine

A família iTHERM CompactLine foi cuidadosamente projetada para evitar complexidade desnecessária e alcançar uma relação preço/desempenho equilibrada. Prontos para uso e versáteis, esses instrumentos foram projetados para uma ampla gama de aplicações nas indústrias de ciências biológicas, alimentos e bebidas e processos em geral. A inclusão de tecnologia de medição de alta qualidade, como sensores de resposta mais rápida e correspondência entre sensor e transmissor, garante tempos de resposta e precisão mais elevados.

Descrição do portfólio

Diferentes conexões de processos para indústrias comuns e aplicações higiênicas disponíveis.

iTHERM TrustSens technology

A Endress+Hauser desenvolveu a primeira tecnologia de sensor de temperatura autocalibrável do mundo, projetada especificamente para aplicações higiênicas que exigem conformidade rigorosa com as regulamentações FDA e GMP. A unidade do sensor combina um RTD Pt100 padrão com um elemento de referência de ponto fixo altamente preciso que utiliza o efeito de temperatura Curie para gerar um sinal de calibração confiável. A tecnologia premiada ajuda a minimizar riscos e incertezas de medição em processos críticos.

Poços termométricos em T e cotovelo

Nossos poços termométricos higiênicos Endress+Hauser são projetados sem soldas ou pernas mortas, tornando-os fáceis de limpar e ideais para aplicações higiênicas e assépticas. Eles são soldados na tubulação do processo, não são desmontáveis ​​e são fresados ​​a partir de uma única peça de aço inoxidável. Mesmo com comprimentos de imersão muito curtos, esses poços termométricos são ideais para uso em tubulações, recipientes ou tanques higiênicos ou assépticos.

Benefícios

  • Design pequeno e compacto feito inteiramente de aço inoxidável
  • Custo otimizado
  • Tempo de resposta extremamente curto
  • Altamente preciso mesmo com comprimentos de inclusão curtos