Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores e transmissores ORP

Produtos para medição ORP eficiente em todos os setores industriais

Sensores e transmissores ORP para todos os setores industriais
45 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting your next ORP sensors and transmitters?

Sobre Sensores e transmissores ORP

Os confiáveis sensores e transmissores ORP fornecem informações de tendência sobre a capacidade de desinfecção em água potável ou piscinas, controle de aeração em estações de tratamento de efluentes e descontaminação de banhos para galvanoplastia ou depuração de efluentes gasosos. Oferecemos um extenso portfólio para aplicações padrões ou higiênicas em áreas classificadas. Saiba mais sobre nossos sensores, transmissores, conjuntos e soluções de calibração ORP clicando no botão abaixo.

Como selecionar os eletrodos de ORP

Nossos sensores e transmissores ORP são usados em muitos setores industriais. Como: químico, água e efluentes, usinas de energia, farmacêutico e papel e celulose. A seleção do sensor depende da aplicação. As sondas ORP com eletrodos de ouro são adequadas para processos de oxidação, por exemplo, oxidação de cianeto ou medição de ozônio. Eletrodos de platina são usados em processos de redução, como redução de cromato ou dosagem de cloro. Selecione o diafragma do eletrodo ORP e o sistema de referência de acordo com suas necessidades.

Medição ORP

O potencial redox é uma unidade de medição para a atividade de elétrons em meio aquoso. Um eletrodo de metal precioso (prata, ouro ou platina) age como o elemento de medição ao qual os elétrons ativos se prendem. O potencial medido neste eletrodo depende do número de elétrons ativos na mídia. As sondas ORP contêm um sistema integrado de referência de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) que serve como o eletrodo de referência com um potencial constante.

Calcule o valor do ORP

O valor ORP é calculado a partir da diferença potencial entre a referência e o sistema de medição utilizando a equação de Nernst. Ele é indicado em mV.

Uma vez que todos os pares de ORP em um processo calculam o potencial de redução de oxidação, o valor ORP é um parâmetro de soma que não fornece informações sobre substâncias individuais em uma mídia ou a concentração das mesmas. O valor redox depende da temperatura e precisa sempre ser indicado para a comparação das medições.

Benefícios

  • Nossos sensores e transmissores ORP atendem todos os requisitos desde funções básicas até a medição de múltiplos parâmetros. O portfólio inclui sensores de combinação pH/ORP que fornecem valores de pH e ORP para uma visão detalhada do processo e podem medir o valor de rH.
  • Oferecemos buffers ORP de alta qualidade, soluções ORP e padrões ORP para a calibração ou ajuste de ORP.
  • Os diferentes tipos de eletrodos cobrem todos os tipos de diafragmas e sistemas de referência, desde junções de PTFE repelentes de sujeira até diafragmas cerâmicos altamente sensíveis e diafragmas abertos resistentes a bloqueio.
  • Oferecemos conjuntos de ORP para todos os campos de aplicação: conjuntos de instalação fixa, conjuntos de imersão, conjuntos de vazão e conjuntos retráteis.
  • Os sistemas automatizados para calibração, ajuste e limpeza asseguram o desempenho ideal dos sensores e transmissores ORP em processos químicos.