Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidor de Concentração de Material Particulados

Monitoramento de partículas em emissões e no ar ambiente

imagem de cabeçalho de medidores de partículas
7 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Medidor de Particulados

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto.

Sobre os medidores de Particulados

A proteção sustentável do meio ambiente depende da detecção e da medição precisa das emissões de poeira e partículas. Isso se deve ao fato de que as partículas de poeira, especialmente de fábricas industriais, têm um impacto significativo sobre as pessoas e as áreas naturais. O monitoramento de partículas no ar ambiente também está se tornando cada vez mais importante. Com seu abrangente portfólio de produtos para faixas de medição de pequeno a grande porte e diâmetros de dutos de gás, oferecemos soluções adequadas até mesmo para tarefas de medição difíceis, como a medição de poeira em gases úmidos. Obviamente, também estão disponíveis equipamentos testados quanto à adequação e aqueles com teste automático de ponto zero e de referência. Em alguns equipamentos, é possível selecionar recursos como monitoramento de contaminação ou autoalinhamento automático, que completam os recursos excepcionais de nossos medidores de poeira.

Medição de poeira

Dependendo das condições-limite, a medição da luz difusa ou da transmitância pode ser mais adequada para detectar concentrações de poeira. Com o princípio de medição de transmitância, a medição é baseada na atenuação de um feixe de luz pela absorção de luz das partículas. Com o princípio de medição de luz difusa, há duas opções para escolher: com a difusão reversa, a luz refletida pelas partículas é medida. Na difusão direta, a radiação dispersa por refração ou difração na direção direta da luz incidente serve como o mensuranda. Oferecemos todos esses princípios de medição em seus medidores de poeira para poder satisfazer de forma ideal os diferentes requisitos das tarefas de medição.

Medição de luz difusa: a escolha certa para pequenas concentrações de poeira

Na medição de luz difusa, a luz irradiada é dispersa pelas partículas na mistura de gases e detectada por um receptor sensível. Devido à sua alta sensibilidade, o princípio da luz difusa é especialmente adequado para baixas concentrações de poeira, mesmo abaixo de 1 mg/m³. Dependendo dos requisitos específicos do sistema e das propriedades das partículas, é possível usar a difusão de avanço ou reversa. Ambos os princípios de medição retornam resultados de medição estáveis e repetíveis, independentemente da velocidade do gás, da umidade ou das cargas de partículas de poeira. Como um fabricante experiente de medidores de poeira, fornecemos medidores com difusão de avanço e reversa.

Tecnologia de medição de transmitância: medição em alta concentração de poeira e meios não homogêneos

A tecnologia de medição de transmitância detecta a atenuação da luz por partículas de poeira. Os medidores de poeira por transmitância são adequados para concentrações de poeira médias a altas e grandes diâmetros de dutos de gás. Os campos de aplicação são o monitoramento de emissões e processos, bem como o monitoramento do ar ambiente. Os medidores medem todo o diâmetro do duto de gás, o que compensa parcialmente a falta de homogeneidade na distribuição de partículas. Isso gera um resultado de medição muito representativo. Os equipamentos não se projetam no duto de gás e, portanto, não têm contato direto com os gases agressivos do processo. Uma função opcional de correção de contaminação compensa as sujeiras graduais das faces ópticas. Os resultados da medição podem ser emitidos como concentração de poeira ou em transmitância, absorção e opacidade.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Dust and particle measuring devices PDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
download icon Download
document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Download
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Download