Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura multipontos

Conjuntos de perfilamento de temperatura multiponto pré-projetados e padronizados para as indústrias de óleo e gás, química, alimentos e bebidas, e petroquímica

Sensores de temperatura multipontos para todos os setores industriais
4 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de temperatura multipontos

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre os sensores de temperatura multipontos

Os conjuntos multiponto com sensores RTD e termopar permitem uma medição confiável da temperatura e operação segura em aplicações críticas, desde reatores de processo de baixa a alta pressão, bem como para tanques de armazenamento. Nossos produtos padronizados e projetados são projetados de acordo com as especificações do cliente e fornecem perfis de temperatura detalhados para controle de processo otimizado, aumentando a disponibilidade, eficiência e segurança da planta. A seleção de materiais, o projeto mecânico, os tratamentos térmicos e as técnicas de construção são de última geração em termos de otimização do produto.

A Endress+Hauser oferece sensores de temperatura multipontos modulares padronizados e totalmente personalizados para várias aplicações.
Nosso portfólio de sensores de temperatura multipontos inclui:

  • Sensores flexíveis e personalizáveis em 3D (com ou sem poço termométrico) – MultiSens Flex
  • Matriz de sensores lineares (com poço termométrico principal) – MultiSens Linear
  • Matriz de sensores lineares (em uma corda ou em um conduíte) – MultiSens Bundle
  • Sensores minimamente invasivos – MultiSens Slim
  • Com ou sem transmissor de temperatura
  • Com ou sem câmara de diagnóstico
  • Com sensores RTD ou TC, incluindo a tecnologia iTHERM ProfileSens

As técnicas de seleção de materiais, projetos mecânicos, tratamentos térmicos e de construção são as mais modernas em termos de otimização de produtos.

Projetos específicos

Dependendo do projeto específico, esses multipontos podem ser oferecidos:

  • com ou sem transmissor
  • com ou sem câmara de diagnóstico
  • com sensores RTD (detector de temperatura de resistência) ou TC (termopares)

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Rápido tempo de resposta

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Download