Sobre tablets para configuração do equipamento
Os Field Xperts são universais, o tablet para configuração de dispositivos universais e de alto desempenho para áreas classificadas (Ex Zona 1 e 2) e não-classificadas. Eles fornecem acesso fácil a dispositivos de campo Endress+Hauser e de terceiros. Projetado para uso com todos os dispositivos de campo com comunicação digital, esses tablets ajudam a configurar, solucionar problemas e analisar dispositivos. Conecte-os aos nossos serviços digitais Netilion Analytics e Biblioteca Netilion para começar a digitalizar sua planta.
Princípio operacional: Conexão do equipamento
O Field Xpert pode acessar dispositivos de campo de diversas formas. Faça uma conexão ponto a ponto diretamente no dispositivo ou do gabinete de controle usando uma interface USB ou Bluetooth adequada. Além disso, é possível acessar um gateway específico para estabelecer uma conexão ponto a barramento e, assim, acessar vários dispositivos por meio de um ponto de entrada. Para acessar dispositivos sem fio, um ponto de acesso Wi-Fi é necessário no sistema ou também é possível acessar dispositivos individuais através de um ponto de acesso sem fio.
Software de configuração Field Xpert
Field Xperts são tablets Windows equipados com dispositivos de campo para configuração de software com comunicação digital. É equipado com uma biblioteca DTM com mais de 2700 DTMs - Endress+Hauser e drivers de terceiros para uma experiência exclusiva no mercado. Além da configuração do dispositivo, permite o diagnóstico do dispositivo de acordo com a norma NAMUR NE 107. Há também uma atualização automática mensal gratuita do DTM conforme a Endress+Hauser lança novos DTMs.
Conexão com os serviços Netilion
Uma conexão simples com nossos serviços digitais Netilion Analytics e Netilion Library permite a digitalização automática do sistema e armazenamento de relatórios de configuração do dispositivo em um local central.
Benefícios
- Economize tempo com a experiência do usuário moderna, simples de usar e otimizada para toque
- Reduza o custo usando um único dispositivo para interfaces de serviço específicas HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus e Endress+Hauser
- Conexão rápida com um clique para dispositivos graças à detecção automática de hardware
- Melhore a conformidade: crie relatórios de configuração e verificação de pulsação, mostre a curva de eco e muito mais
- Melhore a eficiência por meio de bibliotecas de driver de dispositivo pré-instaladas para todos os protocolos industriais importantes e atualização automática para novos drivers Endress+Hauser