Manter a produtividade alta, enquanto ao mesmo são reduzidos os custos de operação e manutenção, parece um desafio familiar? O seu objetivo é cumprir com requisitos legais assim como garantir a qualidade do produto e operações seguras? Para apoiá-lo em todas essas situações, nós desenvolvemos a Heartbeat Technology. Consistindo em funções de diagnóstico, verificação e monitoramento, ela torna nossa instrumentação inteligente ainda mais inteligente, ao oferecer a você informações de sensores e processos confiáveis e aprofundadas.
Heartbeat Technology – instrumentação inteligente para processos otimizados e seguros
Heartbeat Technology para instrumentos de medição de vazão/caudal, nível, pressão, análise e temperatura
Relatório de verificação Heartbeat Technology indicando resultados claros baseados num conceito de verificação certificado e com capacidade de comprovação
Heartbeat Technology integrada num ambiente conectado para transformar dados em conhecimento, por exemplo com a ajuda do ecossistema IIoT Netilion
Heartbeat Technology – instrumentação inteligente para processos otimizados e seguros
Heartbeat Technology para instrumentos de medição de vazão/caudal, nível, pressão, análise e temperatura
Relatório de verificação Heartbeat Technology indicando resultados claros baseados num conceito de verificação certificado e com capacidade de comprovação
Heartbeat Technology integrada num ambiente conectado para transformar dados em conhecimento, por exemplo com a ajuda do ecossistema IIoT Netilion
Benefícios
- Mais confiabilidade e segurança na medição A mais alta confiança no desempenho do equipamento sob diversas condições de operação devido à excelente cobertura diagnóstica e conformidade de desenvolvimento com normas internacionais (Heartbeat Diagnostics)
- Maior eficiência e disponibilidade das instalações Operações eficientes através de mensagens de diagnóstico oportunas, claras e padronizadas conforme NAMUR NE 107, oferecendo recomendações fáceis de ações corretivas (Heartbeat Diagnostics)
- Verificação certificada de instrumentos de medição Procedimento guiado para verificação in-situ, que pode ser comprovada, de instrumentos de medição de acordo com o ISO 9001 no apertar de um botão, sem interromper o processo – com mínimo esforço e sem remoção do equipamento (Heartbeat Verification)
- Produtividade aprimorada enquanto garante a conformidade Conceito de verificação atestado por terceiros e relatórios de verificação gerados automaticamente permitem a otimização da ciclos de calibração e de teste de conformidade (Heartbeat Verification)
- Medidas preditivas, inteligentes e oportunas Função de monitoramento de condições para otimização do processo e previsão futura de necessidades de manutenção (Heartbeat Monitoring)
Todos esses benefícios e funcionalidades estão disponíveis em todo nosso portfólio de produtos e oferecem informações do equipamento e do processo de fácil entendimento, por ex. a detecção de formação de incrustações, que permite a otimização de intervalos de limpeza. Uma vez que nossos instrumentos inteligentes estejam conectados ao seu sistema de controle, sistema de gestão ou à nuvem, dados adicionais podem ser obtidos convenientemente. Além disso, a Heartbeat Verification pode ser executada centralmente para diversos equipamentos de campo, e muito mais.