Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Max. measurement distance
125 m (410 ft)
-
Main wetted parts
PTFE, 316L
Alignment device: Alu
Campo de aplicação
Micropilot FMR67 é o primeiro radar de 80GHz desenvolvido de acordo com a diretriz internacional de segurança funcional IEC 61508. Ele oferece máxima confiabilidade devido à antena tipo drip-off, ao foco melhorado e a ângulos de emissão muito pequenos o que é perfeito para a medição em silos mais finos. FMR67 é usado para medição de nível contínuo, sem contato, em sólidos. FMR67 também possui a funcionalidade de sensor inteligente da Tecnologia Heartbeat.
Micropilot FMR67 é adequado para aplicações de espaço livre até 125m e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.
Conexões de processo: roscas ou flanges
Temperatura: -40 a +200°C (-40 a +392°F)
Pressão: –1 a +16bar (–14.5 a +232psi)
Faixa de medição máxima: 125m (410 pés)
Precisão: ±3mm (0,12pol.)
Banda-W: 80GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosões, SIL, aprovações marítimas, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com IEC 61508 até SIL3 em redundância homogênea
Tecnologia Heartbeat para uma operação econômica e segura da planta durante todo o ciclo de vida
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnóstico rápidos e fáceis
Maior confiabilidade mesmo com obstáculos nos tanques e silos devido ao pequeno ângulo de abertura de onda e com base no conceito de análise Multi-Echo Tracking
Antena drip-off em PTFE para máxima disponibilidade do sistema
Redução do esforço de engenharia devido a uma integração mais fácil do instrumento de radar de 80GHz no processo
O conceito de teste funcional, mais fácil do mundo para SIL, economiza tempo e custos
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67 Control Drawing XP/DIP Safety Instructions
Versão em inglês - 02/2018
Microwave Level Measurement
Idioma:
Inglês
Versão:
12/02/2018
Tamanho do arquivo:
388.2 KB
Nome do arquivo:
XA01613FEN_0217.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR67
Radar de onda livre
EN PT 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Idioma:
Português
Versão:
22/09/2020
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI01304FPT_0720.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR67 HART Operating Instructions
Free space radar
EN PT 12/04/201812/01/2017Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2018
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA01620FEN_0218.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN PT 12/01/2017Idioma:
Inglês
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot FMR67 HART Resumo das instruções de operação
Radar de onda livre
EN PT 12/04/201808/02/201723/01/2017Idioma:
Português
Versão:
12/04/2018
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
KA01253FPT_0318.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Set of housing securing clamps
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, FMR6x, Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200
EN PT 30/09/202631/08/201707/10/201305/01/2012Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2026
Tamanho do arquivo:
419 KB
Nome do arquivo:
EA00038FEN_1826-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PT 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2017
Tamanho do arquivo:
562.2 KB
Nome do arquivo:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN PT 01/10/2019Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
349 KB
Nome do arquivo:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN PT 31/08/201714/04/201408/01/2013Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2017
Tamanho do arquivo:
281.5 KB
Nome do arquivo:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN PT 31/01/202604/09/2012Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
385.8 KB
Nome do arquivo:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA UNI, PP flange DN 80 (3") to DN 150 (6"), Seal
Micropilot
EN PT 28/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
535.6 KB
Nome do arquivo:
EA01524FEN_0125-00.pdf
-