Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Promovendo a precisão na propulsão espacial

Protolaunch usa medidores de vazão para testar componentes críticos para missões espaciais ambiciosas

A Protolaunch oferece conhecimento especializado em propulsão espacial a parceiros comerciais e agências espaciais internacionais. A empresa de Buckinghamshire (Reino Unido) desenvolveu dois tipos de motores de foguete para naves espaciais, bem como componentes auxiliares, incluindo válvulas para teste do lander Rosalind Franklin em Marte. Em terra, a instrumentação da Endress+Hauser é usada para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.

Protolaunch realiza testes de propulsão de última geração em suas instalações em Westcott, Reino Unido

Medidores de vazão são usados em testes de propulsão de foguetes

Protolaunch realiza testes de propulsão de última geração em suas instalações em Westcott, Reino Unido

Sistema de propulsão HILBERT da Protolaunch.

O resultado

  • Utilização econômica do propelente em naves espaciais, graças a testes em solo que demonstraram que o desempenho desejado pode ser alcançado para os clientes da Protolaunch

  • Medidores de vazão de alto desempenho capazes de medir diversos meios, desde água até oxigênio/hidrogênio e até mesmo óxido nitroso

  • Resultados precisos com tempos de resposta rápidos

  • Tomada de decisões eficiente graças a ferramentas úteis para selecionar e dimensionar a instrumentação

  • Suporte confiável de especialistas da Endress+Hauser

Foto do Dr. Jack Coghen-Brewster, CTO, Protolaunch

"Os medidores de vazão da Endress+Hauser funcionam muito bem e tivemos muitas interações positivas com a equipe."

Dr. Jack Coghen-Brewster, CTO
Protolaunch

Os requisitos do cliente

Ao testar o fluxo de água, oxigênio/hidrogênio ou óxido nitroso, a precisão e o tempo de resposta são cruciais. “Nossas válvulas reguladoras são capazes de passar de zero à abertura total em menos de 100 milissegundos; por isso, precisamos que o medidor de vazão responda o mais rápido possível”, confirma o diretor técnico, Dr. Jack Coghen-Brewster. “Outra métrica fundamental para os sistemas de propulsão é o impulso específico, que é como o consumo de combustível por quilômetro em um carro. Conseguir medir com precisão as taxas de fornecimento de propelente é fundamental."

Nossa solução

A Endress+Hauser foi inicialmente contratada para fornecer instrumentação para uma plataforma de testes com água, como parte do processo de desenvolvimento para garantir que o equipamento funcionasse antes da introdução de propelentes custosos. Desde então, os medidores de vazão da Endress+Hauser têm sido usados em diversos outros tipos diferentes de meios necessários para motores de foguetes. O medidor de vazão Coriolis Proline Promass E 300, por exemplo, foi usado para medir a vazão mássica no sistema de abastecimento do propelente óxido nitroso, e outros equipamentos foram usados para medir as taxas de fornecimento do propelente.

Equipamentos usados

  • Proline Promass E 300 para medição direta da vazão mássica no sistema de abastecimento do propelente óxido nitroso

  • Proline Prowirl F 200 para monitoramento das taxas de fornecimento de propelente e em aplicações de calorimetria, em conjunto com leituras de temperatura do motor, a fim de medir a produção total de calor do motor de foguete

  • Sensores de nível Liquiphant com alarmes de alto nível e baixo nível são usados nos tanques de propelente