Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 … +450 °C (-40 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Max. measurement distance
125 m (410 ft)
-
Main wetted parts
Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE
Campo de aplicação
O Micropilot FMR67B é parte da nova geração de sensores de radar de 80 GHz. Ele é adequado para medição de nível contínua sem contato em aplicações exigentes de sólidos - mesmo com temperaturas de processo extremas. Assistentes guiam o usuário através do comissionamento, testes funcionais e verificação dos equipamentos e garantem assim uma operação simplificada. O ângulo de feixe estreito é adequado para medições em silos estreitos. A Heartbeat Technology identifica anomalias para mais segurança e produtividade.
O Micropilot FMR67B é adequado para aplicações de espaço livre até 125 m e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.
Conexões de processo: flanges
Temperatura: –40 a +450 °C (-40 a +842 °F)
Pressão: –1 a +160 bar (-14,5 a +2320,6 psi)
Faixa de medição máxima: 125 m (1410 pés)
Precisão: ±3 mm (0,12 pol.)
Largura de banda: 80 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosões, SIL, certificado de calibração de fábrica de 5 ou 10 pontos
Benefícios
Fácil manuseio através da operação intuitiva e assistentes, para comissionamento e verificação
Melhor produtividade graças ao monitoramento, verificação e diagnóstico do processo durante o processo com a Heartbeat Technology
Segurança by Design: Desenvolvimento do equipamento conforme IEC 61508
Integração simples do equipamento a sistemas de gerenciamento de ativos através da comunicação digital
Medição altamente confiável graças ao ângulo estreito do feixe e avaliação inteligente mesmo em recipientes com instalações interferentes
Vídeos
-
A nova geração de sensores de radar de 80 Ghz
-
Detecção de incrustações com Heartbeat Technology
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
Measuring principle
Level radar solid
-
Characteristic / Application
Reliable, non-contact level measurement for high silos,
bunkers or stockpiles, especially with many installations,
long measuring ranges and heavy buildup -
Specialities
Heartbeat Verification + Monitoring, SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with
SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Very narrow beam angle, Purge air connection, Alignment device -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Antenna
2" / 50mm drip-off, PTFE
3" / 80mm flush, PTFE
2.6" / 65mm horn antenna, 316L -
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Ambient temperature
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
-
Process temperature
-40 … +450 °C (-40 … +842 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (2320 psi)
-
Main wetted parts
Horn antenna: 316L / 1.4404, Al2O3 (ceramic),
graphite Flush / Drip-off antenna: PTFE -
Process connection
Flange:
Standard or UNI DN80...DN250 -
Max. measurement distance
125 m (410 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex -
Safety approvals
SIL2, SIL3
-
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
NACE MR0175 / ISO 15156;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
CRN approval -
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004
US Food Contact Material FDA CFR 21 -
Marine approval
ABS, LR, BV, RINA, DNV
-
Options
Display, Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Heartbeat for batch detection; Gas-tight implementation;
Overvoltage protection; PWIS free
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Versão em inglês - 04/2025
New version available in English
Free-space radar HART
EN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR67B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
TI01702FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR67B HART
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202520/02/202301/06/2022Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01687FPT_0524-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR67B PROFIBUS PA
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
TI01697FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR67B PROFIBUS PA
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
BA02265FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR67B
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 04/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
HARTEN PT 17/04/202510/01/202520/02/202301/08/2022Idioma:
Português
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
BA02251FPT_0625-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR67B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 13/01/202522/04/2023Idioma:
Português
Versão:
13/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
BA02270FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN PT 31/10/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/10/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN PT 18/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
18/12/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR67B
-
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
PROFIBUS PAEN PT 09/05/202510/01/202501/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA01610FPT_0425-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados