Especificações resumidas
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar (363 psi)
-
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Main wetted parts
PEEK or PTFE
Campo de aplicação
O Micropilot FMR63B é parte da nova geração de sensores de radar de 80 GHz. Graças ao design higiênico completo ele é adequado para medição de nível contínua sem contato em aplicações sanitárias. Assistentes guiam o usuário através do comissionamento, testes funcionais e verificações do equipamento e assim garantem uma operação simplificada. A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para identificar anomalias ou verificar a precisão da medição.
Micropilot FMR63B é adequado para aplicações em espaço livre até 80 m e oferece foco de feixe alto para recipientes com muitos acessórios internos.
Conexões de processo: adaptadores M24 e conexões de processo higiênicas
Temperatura: –40 a +200 °C (-40 a 392 °F)
Pressão: –1 a +25 bar (-14,5 a +362,6 psi)
Faixa de medição máxima: 80 m (164 pés)
Precisão: ±1 mm (0,04 pol.)
Largura de banda: 80 GHz
EHEDG, 3-A, ASME BPE, certificados internacionais de proteção contra explosão, protocolo de linearidade de 5 ou 10 pontos
Benefícios
Atende aos mais altos requisitos de conformidade da indústria
Fácil manuseio através da operação intuitiva e assistentes, para comissionamento e verificação
Aumento da produtividade graças ao monitoramento do processo, verificação também da precisão do radar e diagnósticos no processo em execução com Heartbeat Technology
Exibição simples do status do equipamento – uma mudança na iluminação de fundo de verde para vermelho destaca erros imediatamente
Integração simples do equipamento a sistemas de gerenciamento de ativos através da comunicação digital
Vídeos
-
A nova geração de sensores de radar de 80 GHz
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
Measuring principle
Level radar
-
Characteristic / Application
Premium device for continuous non-contact level measurement
with hygienic requirements (ASME BPE, USP Class VI); -
Specialities
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning;
Operation and maintenance with SmartBlue app;
HistoROM;
RFID TAG for easy identification;
Very narrow beam angle -
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA)
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless technology -
Frequency
W-Band (~80 GHz)
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Ambient temperature
-40 °C … +85 °C (-40 °F … +185 °F)
-
Process temperature
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar (363 psi)
-
Main wetted parts
PEEK or PTFE
-
Process connection
Thread:
M24 -
Process connection hygienic
NEUMO BioControl;
Slotted-nut DIN11851;
Varivent;
Tri-Clamp ISO2852 -
Max. measurement distance
80 m (262 ft)
-
Communication
4...20 mA HART
Additional analog or switch output
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex; -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Design approvals
Acceptance test certificate 3.1, EN10204;
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
US Food Contact Material FDA CFR 21;
Declaration of Conformity ASME B31.3;
Conformity to cGMP;
CoC ASME BPE;
CRN approval -
Hygienic approvals
3-A;
EHEDG;
CoC-ASME BPE -
Drinking water approvals
KTW-BWGL;
NSF/ANSI 61 -
Options
Display,
Customized settings,
App 'SmartBlue' for commissioning and operation via Bluetooth
Gas-tight implementation;
Overvoltage protection;
PWIS free -
Application limits
Process temp. > 200°C (392°F) -> FMR62
Strong foam, stilling well and bypass (>10 m) -> FMR5x,FMP5x
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR63B HART
Versão em português - 01/2025
New version available in English
Radar de onda livre
EN PT 10/01/202513/11/202320/02/202301/06/2022Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
TI01685FPT_0724-00.pdf
-
-
-
Descrição de estação geral (GSD)
General Station Description (GSD) - Micropilot 5xB/6xB - PROFINET over Ethernet-APL
Language neutral - 07/2023
New version available in English
Any, PROFINET System, Any
Idioma:
Language neutral
Versão:
18/07/2023
Tamanho do arquivo:
11.3 KB
Nome do arquivo:
EH_PNA_LE_Micropilot_0xA1C1_0x01_GSDML.zip
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI01695FPT_0525-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR63B HART
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202513/11/202320/02/202301/06/2022Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
TI01685FPT_0724-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 10/01/202513/11/202322/04/2023Idioma:
Português
Versão:
10/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01700FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFINET sobre Ethernet-APL
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 01/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 13/01/202513/11/202322/04/2023Idioma:
Português
Versão:
13/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
BA02268FPT_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR63B
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 04/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
HARTEN PT 17/04/202510/01/202513/11/202320/02/202301/08/2022Idioma:
Português
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
BA02249FPT_0725-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 05/2025New version available in EnglishRadar de onda livre
EN PT 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Idioma:
Português
Versão:
09/05/2025
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
BA02263FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 10/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN PT 31/10/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/10/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 12/2024New version available in EnglishFree-space radar
PROFIBUS PAEN PT 18/12/2024Idioma:
Inglês
Versão:
18/12/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Versão em inglês - 04/2025New version available in EnglishFree-space radar
HARTEN PT 17/04/202512/01/2023Idioma:
Inglês
Versão:
17/04/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados