Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquiphant FTL51B - Vibronic

Liquiphant FTL51B - digital, simple and safe

Point level switch for all liquid media

FTL51B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...100 bar
    Vacuum...1450 psi

  • Min. density of medium

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

Campo de aplicação

The Liquiphant FTL51B is specialized for the process industry and developed to be used directly in SIL2 and SIL3 applications. You conduct periodic proof tests according to SIL or WHG mobile with an intuitive wizard. At the end you receive an automated documentation. Liquiphant measures reliably and is not affected by changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up. The device is easy to use, has a digital connection and gives real-time data at hand.

Point level switch with extension tube for all liquids

  • Process connections: Threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)

  • Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1450psi)

  • Sensor material: 316L, Alloy

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

Benefícios

  • Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology

  • Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)

  • Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the SmartBlue-App or via a test button or magnetic pin from outside. Via digital communication you can initiate the device for a fast and easy testing of the safety loop.

  • Heartbeat Technology allows safe, continuous diagnostics and a simple verification, without process interruption

  • Centralized asset management with easy online access to all device information thanks to digital communication

  • Second line of defense to protect the environment

Vídeos

  • Logotipo da Ethernet-APL
    Ethernet-APL

    A Ethernet-APL é uma camada física para Ethernet desenvolvida para atender aos requisitos da indústria de processos.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products