Especificações resumidas
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Campo de aplicação
O sensor Prosonic FMU40 é adequado para medição de nível sem contato em fluidos, pastas, materiais grosseiros a granel e medição de vazão em canais abertos ou açudes. O transmissor compacto de dois ou quatro fios pode ser usado em aplicações com tanques de armazenamento, agitadores, depósitos e esteiras de transporte. A curva envelope pode ser mostrada no display local para diagnóstico simples. Função de linearização (até 32 pontos) para conversão do valor medido em qualquer unidade de comprimento, volume ou taxa de vazão.
Instrumento de dois ou quatro fios para medição contínua de nível e vazão sem contato.
Conexão de processo: rosca
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Pressão: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)
Distância de medição máxima: líquidos 5 m (16 pés), sólidos 2 m (16 pés)
Distância de bloqueio: líquidos e sólidos 0,25 m (0,8 pés)
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Medição confiável sem contato
Comissionamento rápido e simples através da operação guiada por menu no local com display de texto simples de quatro linhas, 7 idiomas selecionáveis
Curvas envelope no display local para diagnóstico simples
Sensor hermeticamente selado e encapsulado
Sensor quimicamente resistente de PVDF
Calibração sem enchimento ou descarga
Sensor de temperatura integrado para correção automática da velocidade do som dependente da temperatura
Seleção Extended
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Characteristic / Application
Compact ultrasonic transmitter
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Ambient temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC, INMETRO, NEPSI
Application limits
For higher resistance: FMU42/FDU9x Foam / high turbulence possible: FMU41/FDU91 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection: FMU90 + FDU9x
Characteristic / Application
Compact ultrasonic transmitter
Accuracy
+/- 2 mm or +/- 0.2 % of set measuring range 1)
Ambient temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC, INMETRO, NEPSI
Application limits
Take notice of range diagram
Product headline
Compact ultrasonic measuring instrument Cost effective solution for open channel
Max. measurement error
> 2 mm depending on flow application
Max. process pressure
0.7 bar...3 bar (10 psi...44 psi)
Medium temperature range
-40°C ... 80°C (-40°F...176°F)
Hazardous area approvals
ATEX, IEC, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
Mais baixados
Prosonic M FMU 40/41/42/43
4-20mA HART, PA, FF
Descrição das funções do instrumento
Versão em português - 02/2004
com HART, PROFIBUS-PA
e Foundation Fieldbus
Medição ultrassônica de nível
EN
PT
BG DE ES FI FR IT JA NL PL RU
02/04/2012
01/09/2007
20/07/2006
14/02/2004
01/01/2002
Idioma:
Português
Versão:
14/02/2004
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
BA240F38pt0206.PDF
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Technical Information
Versão em inglês - 12/2014
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materials
EN
PT
BG CS DE ES FR IT JA PL RU ZH
19/12/2014
26/06/2014
16/01/2013
04/04/2012
31/03/2011
Idioma:
Inglês
Versão:
19/12/2014
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
TI00365FEN_1714.pdf
154 documentos
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
06/12/2024
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Technical Information
Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
PT
Búlgaro Tcheco Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
19/12/2014
26/06/2014
16/01/2013
04/04/2012
31/03/2011
Idioma:
Inglês
Versão:
19/12/2014
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
TI00365FEN_1714.pdf
Tecnologia de medição ultrassônica
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Russo Chinês
09/06/2022
Idioma:
Português
Versão:
09/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01456FPT_0121-00.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
PT
Alemão
02/04/2012
27/02/2009
30/05/2008
03/05/2007
13/04/2005
Idioma:
Inglês
Versão:
02/04/2012
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
BA00239FEN_1312.pdf
Prosonic M FMU 40/41/42/43
4-20mA HART, PA, FF
Descrição das funções do instrumento
com HART, PROFIBUS-PA e Foundation Fieldbus Medição ultrassônica de nível
EN
PT
Búlgaro Alemão Espanhol Finlandês French Italiano Japonês Holandês Polonês Russo
02/04/2012
01/09/2007
20/07/2006
14/02/2004
01/01/2002
Idioma:
Português
Versão:
14/02/2004
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
BA240F38pt0206.PDF
Tecnologia de medição ultrassônica
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Russo Chinês
09/06/2022
Idioma:
Português
Versão:
09/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
BA01961FPT_0122-00.pdf
Prosonic M FMU 40/41/42/43
4-20 mA HART
Instruçcoes de Operacao
Medidçor Ultrassôonico de Nivelç
EN
PT
Tcheco Alemão Espanhol French Húngaro Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
02/04/2012
01/01/2009
30/04/2007
07/08/2006
01/07/2006
Idioma:
Português
Versão:
14/04/2003
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA237F38pt0302.pdf
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN
PT
Alemão French
04/04/2012
27/02/2009
03/05/2007
07/08/2006
17/07/2006
Idioma:
Inglês
Versão:
04/04/2012
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
BA00238FEN_1312.pdf
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
Idioma:
Inglês
Versão:
16/04/2021
Tamanho do arquivo:
266.7 KB
Nome do arquivo:
KA00570F00_A2.pdf
Weather protection cover
Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Holandês
27/06/2007
31/05/2007
Idioma:
Inglês
Versão:
27/06/2007
Tamanho do arquivo:
235.5 KB
Nome do arquivo:
KA137Fa6_0607.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Código de pedido
52020763
Set of screws housing F12/T12/F23
Número do desenho
Código de pedido
12
535720-9020
Número do desenho
Código de pedido
65
52010526
Nameplate Prosonic M, modification
Código de pedido
52010545
Cover terminal compartment F12/F23
Número do desenho
Código de pedido
11
52006026
Cover terminal compartment F12/F23,FHX40
Número do desenho
Código de pedido
11
52019062
Cover F12/T12 Alu, window, gasket
Número do desenho
Código de pedido
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Número do desenho
Código de pedido
20
517391-0011
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Número do desenho
Código de pedido
25
518710-0020
Número do desenho
Código de pedido
11
52005643
O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces
Código de pedido
71092209
Terminal module 4-pole, HART, 2-wire
Número do desenho
Código de pedido
35
52006197
Terminal module 4-pole, PA, FF
Número do desenho
Código de pedido
35
52012156
Power supply 10.5-32VDC (housing F12)
Número do desenho
Código de pedido
35
52013304
Power supply 90-250VAC (F12), Ex only
Número do desenho
Código de pedido
35
52013305
Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex
Número do desenho
Código de pedido
35
71396869
Power supply CSA, 10.5-32VDC (housg F12)
Número do desenho
Código de pedido
35
52015585
Power supply CSA, 90-250VAC (housg F12)
Número do desenho
Código de pedido
35
52015586
Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12
Número do desenho
Código de pedido
35
52013302
Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12
Número do desenho
Código de pedido
35
52013303
Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Número do desenho
Código de pedido
35
52018949
Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Número do desenho
Código de pedido
35
52018950
Electr.FMU4x,haz.,2-wire,HART, v4.02
Número do desenho
Código de pedido
30
71344231
Electronics FMU4x, Ex, 4-wire, HART,v4.0
Número do desenho
Código de pedido
30
71025602
Electronics FMU4x, Ex, PA, v4.0_2
Número do desenho
Código de pedido
30
71344233
Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2
Número do desenho
Código de pedido
30
71462298
Número do desenho
Código de pedido
40
71386715
Número do desenho
Código de pedido
58
52014146
Número do desenho
Código de pedido
50
52010509
Número do desenho
Código de pedido
50
52010507
Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40
Código de pedido
52018204
Adaption kit housing F12, 4-wire, FHX40
Código de pedido
52018205
Código de pedido
52016334
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Código de pedido
71000221
Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe
Código de pedido
52013874
Sensor support 500mm, ST, 1.5"-sensor
Código de pedido
52014131
Sensor support 500mm, SS, 1.5"-sensor
Código de pedido
52014132
Sensor support 500mm, 316L, 1.5"sensor
Código de pedido
71452318
Sensor support 1000mm, ST,1.5"-sensor
Código de pedido
52014133
Sensor support 1000mm, SS,1.5"-sensor
Código de pedido
52014134
Sensor support 1000mm, 316L, 1.5" sensor
Código de pedido
71452319
Install. bracket 250x400x120 G1-1/2,316L
Código de pedido
71452324
Protective cover for housing T12/F12, SS
Código de pedido
543199-0001
Wall bracket for sensor support, ST
Código de pedido
919792-0000
Wall bracket for sensor support, SS
Código de pedido
919792-0001
Código de pedido
71007843
Instal_bracket 250x400x120 G1-1/2
Código de pedido
942669-0000
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos