Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medições de nível simples e eficientes em canais abertos

Soluções de medição de radar para aplicações de canal aberto

Os novos sensores de radar compactos de onda livre de 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B e FMR30B oferecem medições altamente precisas e confiáveis independentes das condições de instalação e influências externas. Os novos equipamentos vêm com acessórios especializados para as condições especiais dos canais abertos. As medições de vazão e de nível podem ser facilmente operadas por Bluetooth graças ao acesso remoto, utilizando qualquer dispositivo móvel, como smartphone ou tablet.

Micropilot FMR20B, medição de nível, canal aberto, estação de tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser

Suas vantagens

  • Design compacto, acessórios individuais e comissionamento remoto permitem a instalação mesmo em locais desafiadores.

  • Operação segura independente das influências do ambiente e sem interrupção do sinal devido à proteção contra transbordamento e cobertura de proteção contra intempéries.

  • A medição integrada da taxa de vazão representa economia tanto em esforço quanto em custo com equipamentos adicionais.

  • A Heartbeat Technology permite a verificação e o diagnóstico durante a operação sem remover o equipamento. Certificado, verificável e documentado de acordo com a ISO 9001.

  • Sequências de configuração guiada ("Assistentes") simplificam o comissionamento, testes de funcionamento e verificação.

Seu desafio

As diversas exigências de uma aplicação de vazão de canal aberto exigem uma medição confiável, que possa ser realizada em condições meteorológicas variáveis.  O sol, o vento, a chuva ou a neve podem provocar condensação de água nos materiais e representar desafios para a precisão, reflexão e sinal da medição. Dependendo das condições climáticas, também pode ocorrer inundação. Além disso, as posições de instalação em canais abertos são difíceis de acessar, de modo que os pontos de medição normalmente são encontrados em canais apertados.

Nossa solução

Quanto mais simples, melhor: O Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B atende praticamente qualquer requisito individual e qualquer situação de instalação, por mais confinado que seja o espaço. Por exemplo, suportes de montagem adaptáveis ou escoras ajudam a instalar os equipamentos se não houver infraestrutura disponível. Além disso, um cálculo de vazão integrado oferece o cálculo da taxa de vazão diretamente no equipamento, tornando-o ainda mais independente de qualquer impacto.

Micropilot FMR20B, medição de nível, canal aberto, estação de tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, medição de nível, canal aberto, estação de tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser

Quer saber mais?

Leia na íntegra o artigo contando como uma medição de nível confiável em canais abertos deve ser eficiente e independente. Compatível com uma operação simples e rápida e com substituição.