O FLOWSIC100 foi projetado para tarefas de monitoramento de emissões. As versões “H” são adequadas para diâmetros de canal maiores e aplicações com alto teor de poeira. Na versão com sonda “PR”, os dois conversores ultrassônicos com trajeto de medição fixo encontram-se montados em uma unidade de emissão/recepção (sonda de medição). As versões de dispositivo “AC” contam com uma refrigeração interna inovadora para sua utilização com gases a temperaturas de até 450 °C. Os modelos “Px” purgados são utilizados em gases com altas concentrações de poeira pegajosa ou úmida.
Monitoramento de emissões na indústria química e petroquímica
Medição de emissões na indústria de processos (cimento, ferro e aço, vidro)
Propriedades do equipamento:
Transdutor de titânio robusto para uma alta durabilidade do dispositivo
Material resistente à corrosão para a utilização em gases agressivos (opcional)
Medição integral através do diâmetro do canal nas versões H, M e S
Versão com sonda PR para uma montagem unilateral e econômica no canal
Teste de funcionamento automático com teste do ponto zero e de referência
Benefícios
Medição confiável da vazão em canais com diâmetros pequenos até muito grandes
Para a utilização em gases com temperaturas de até 260 °C, não é necessário o ar de purga
Custos mínimos de operação e manutenção
Resultados de medição acurados, também sob condições difíceis de medição
Medição sem perda de pressão e sem influenciar no processo
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Saiba como a InPipe Energy converte o excesso de pressão nas tubulações em energia renovável por meio de seu sistema de recuperação de energia, com o apoio da tecnologia de medição de vazão eletromagnética da Endress+Hauser.
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr. A Endress+Hauser oferece a solução ideal com seu medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on.
Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions, gas velocity, speed of sound, gas temperature
Measuring range
Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s
Medium temperature range
–40 °C ... +450 °C
Operating pressure range
–100 hPa ... 100 hPa
Nominal pipe size
0,15 ... 13m
Degree of protection
IP66 / TYPE4X
Conformities
2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV 30. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 EN 16911-2 MCERTS GOST
Outputs
1 output: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Electrically isolated, up to five outputs when add-on modules are used (option)
Digital Outputs
5 relay outputs (change-over contacts), potential-free: + 48 V, 1 A Safety extra-low voltage; for status signals "operation/malfunction", "limit value", "warning", "maintenance" and "check cycle"
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .