Medição confiável da vazão, apesar das condições difíceis
A Schluchseewerk AG conta com o medidor de vazão clamp-on não invasivo Prosonic Flow W 400 para otimizar a operação das turbinas
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr, na Alemanha, apesar das difíceis condições de vazão. Para isso, estava procurando um medidor de vazão confiável. A Endress+Hauser oferece a solução ideal para o ponto de medição desafiador com o medidor de vazão clamp-on Proline Prosonic Flow W 400.
O resultado
Medição precisa apesar de curtos trechos retos a montante e perfis de vazão irregulares graças ao FlowDC
Determinação precisa da eficiência das turbinas
Controle e monitoramento ideais do processo
Base para verificar o aumento no desempenho
Os requisitos do cliente
Na usina hidrelétrica reversível em Wehr, grandes quantidades de água são bombeadas de uma bacia inferior para uma elevada. Quando a água retorna, a eletricidade é gerada usando uma turbina e um gerador. A medição precisa do volume de água é importante para registrar e otimizar a eficiência das turbinas, já que a geometria dos impulsores tinha que ser alterada com base na otimização do desempenho das turbinas. O desempenho aprimorado deve então ser verificado por uma medição precisa.
Nossa solução
Com o Proline Prosonic Flow W 400 e a exclusiva função FlowDC, a Endress+Hauser oferece a solução ideal para esses desafios. O medidor de vazão ultrassônico não invasivo é instalado na parte de fora dos tubos. Ele mede independentemente da pressão e é fácil de instalar, economiza espaço e não interrompe o processo. Mesmo com os mais curtos trechos retos a montante (≥2 × DN) e perfis de vazão irregulares, o FlowDC oferece uma precisão consistentemente alta.