Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Água limpa e segura em estações de água e de esgoto

Independentemente de utilizar dióxido de cloro, ozônio, bromo livre ou cloro livre ou total, temos o sensor adequado para seu monitoramento de desinfecção.

estação de tratamento de efluentes

Água é vida! Para garantir água limpa e segura todos os dias, as estações tratamento de água e de efluentes devem estar em conformidade com as regulamentações locais de qualidade da água e operar de forma economicamente eficiente. Nossos sensores de desinfecção com tecnologia Memosens 2.0 ajudam você com isso.

Benefícios

  • Valores contínuos e precisos: usando sensores amperométricos, você pode monitorar seu processo em tempo real sem as interrupções associadas à medição colorimétrica, possibilitando uma dosagem ainda mais precisa e eficiente do desinfetante.
  • O comissionamento rápido proporciona alta disponibilidade da fábrica: sensores pré-calibrados podem ser facilmente conectados por meio de plug-&-play. Graças ao tempo de polarização otimizado, um valor de medição estável é alcançado mais rapidamente, possibilitando que a fábrica volte a operar rapidamente.
  • Controle de processo eficiente: muitos sensores amperométricos são lentos para responder após longos períodos sem cloro. O curto tempo de resposta de nossos sensores permite que você reaja instantaneamente a mudanças, assegurando assim um controle de processo eficiente e segurança.
  • Fácil manutenção: equipados com Memosens 2.0, os sensores armazenam grandes volumes de dados, por exemplo, sobre calibrações. Você pode usar o contador de eletrólitos para otimizar a estratégia de manutenção. Além disso, a membrana convexa e robusta reduz a necessidade de manutenção.
  • Custos operacionais e de manutenção reduzidos: comparado aos sistemas de medição colorimétricos, você não precisa de reagentes e não há descarte associado. Menor necessidade de manutenção e menos erros de medição também reduzem os custos do ponto de medição.

No geral, esses benefícios ajudam a otimizar a dosagem, reduzir o número de colaboradores e o tempo necessário e resultam em custos operacionais mais baixos para o ponto de medição em aplicações de água e de efluentes, tais como:

Estação de tratamento de efluentes com vista para os reservatórios ©Endress+Hauser

Estações de esgoto: confiabilidade garantida mesmo na ausência de cloro

Dependendo da legislação local, a determinação do cloro livre ou total é necessária para o efluente. Pode acontecer que o cloro tenha sido removido a tal ponto que não possa mais ser detectado. O desafio dos sensores de cloro é fornecer medições confiáveis mesmo após longos períodos sem a presença de cloro. Nossos sensores de cloro, por exemplo, o MemosensCCS53E para cloro total, solucionam esse problema por não se desativarem nessas condições — ao contrário de outros sensores.

Estação de tratamento de água potável ©Bodensee-Wasserversorgung

Estações de água: custo otimizado por meio da dosagem ideal

Frequentemente, o ozônio é o agente mais usado para desinfecção no processo de tratamento em estações de água devido à sua alta reatividade. O sinal de medição particularmente estável do sensor de ozônio MemosensCCS58E (repetibilidade de 0,055 mg/l) permite uma dosagem ainda mais precisa: alta o suficiente para eliminar patógenos. Simultaneamente, o mais baixo possível para não comprometer a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente — além de manter os custos ao mínimo.

Sistema de tubos da rede de distribuição de água potável ©Bodensee-Wasserversorgung

Rede de água potável: valores precisos mesmo em concentrações mínimas

Para transportar água potável para os usuários, uma pequena quantidade de desinfetante é adicionada na saída das estações de água que forma depósitos e impede que a água seja recontaminada durante o transporte. A desinfecção ocorre geralmente em concentrações mínimas. As versões de sensores de concentrações mínimas do Memosens CCS50E para dióxido de cloro e do Memosens CCS51E para cloro livre são particularmente adequadas para esse propósito. Elas fornecem resultados precisos mesmo em concentrações mínimas com seletividade extremamente alta para o desinfetante.

Estação de dessalinização de água do mar ©Endress+Hauser

Dessalinização: medição completa graças à medição de bromo

A água do mar deve ser desinfetada antes da dessalinização para minimizar a atividade biológica e, assim, maximizar o tempo de operação dos filtros a jusante e da estação de dessalinização. Uma característica especial da água salgada é que ela contém uma quantidade maior de sais de brometo, que também tem efeito desinfetante. Consequentemente, o monitoramento apenas do cloro puro subestima o desempenho da desinfecção. Uma medição suplementar de bromo livre usando o sensor Memosens CCS55E resolve esse problema.

Em destaque

/

Saiba tudo sobre as aplicações do nosso portfólio de desinfecção

Notas finais

Mais informações sobre nosso portfólio