Especificações resumidas
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Campo de aplicação
O Micropilot FMR10B oferece medição contínua e sem contato de nível com tecnologia de 80 GHz. É a solução perfeita para aplicações básicas nas indústrias de água, efluentes e resíduos, bem como para mineração, minerais e metais e utilidades em todas as indústrias. Os assistentes guiados garantem simplicidade na instalação e comissionamento. Ele também é ideal para aplicações em espaços limitados graças ao seu design compacto.
O Micropilot FMR10B é um equipamento de radar de onda livre com uma faixa de medição de até 10 m (33 pés) para aplicações básicas de líquidos e sólidos. Ele é adequado para medição de nível em uma ampla variedade de aplicações:
Tanques abertos
Monitoramento de rios
Tanques de armazenamento
Silos
Armazéns
Benefícios
Comissionamento rápido e fácil graças às sequências de configuração guiadas (assistentes)
A conectividade Bluetooth permite acesso remoto sem fio fácil, confiável e criptografado
Identificação do equipamento durante a conexão Bluetooth graças à função “Sou eu” (LED piscando) e indicação do status via LED
Seleção simples do equipamento graças à segmentação clara e fácil configuração
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR10B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre
EN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
TI01805FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR10B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre
EN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
BA02372FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR10B
Radar de onda livre
EN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
TI01805FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR10B
Radar de onda livre
EN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
BA02372FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR10B
Radar de onda livre
EN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
381.2 KB
Nome do arquivo:
KA01722FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN PT 28/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
477.1 KB
Nome do arquivo:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN PT 17/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
17/09/2024
Tamanho do arquivo:
246.7 KB
Nome do arquivo:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN PT 03/03/202615/01/2026Idioma:
Inglês
Versão:
03/03/2026
Tamanho do arquivo:
282.2 KB
Nome do arquivo:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN PT 01/11/2024Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
295.3 KB
Nome do arquivo:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN PT 15/04/202403/07/2023Idioma:
Inglês
Versão:
15/04/2024
Tamanho do arquivo:
806.1 KB
Nome do arquivo:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN PT 18/07/2025Idioma:
Inglês
Versão:
18/07/2025
Tamanho do arquivo:
893.9 KB
Nome do arquivo:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Estudo de Caso (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Idioma:
Inglês
Versão:
23/07/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-