Especificações resumidas
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Campo de aplicação
O Micropilot FMR20B oferece medição contínua e sem contato de nível com tecnologia de 80 GHz. Os assistentes guiados permitem um manuseio fácil para instalação, comissionamento e operação. A eficiência por meio da redução do tempo de inatividade pode ser obtida com a verificação do processo e diagnóstico do equipamento sob demanda , graças à Heartbeat Technology. O design compacto do equipamento também permite o uso em condições de instalação restritas.
O Micropilot FMR20B é um equipamento de radar de onda livre com uma faixa de medição de até 30 m (98 pés) para aplicações em líquidos e sólidos nas indústrias de água, efluentes e resíduos, mineração, minerais e metais e alimentos e bebidas, bem como para aplicações de utilidade em todas as indústrias:
Tanques abertos
Monitoramento de rios
Gestão de esgoto
Estação de bombeamento/estação elevatória
Vazão em canal aberto
Tanques IBC e de armazenamento
Silos
Armazéns
Transporte pneumático
Benefícios
Rápido comissionamento e operação graças às sequências de configuração guiadas (assistentes)
A conectividade Bluetooth permite acesso remoto sem fio fácil, confiável e criptografado
Identificação do equipamento durante a conexão Bluetooth graças à função “Sou eu” (LED piscando) e indicação do status via LED
Seleção simples do equipamento graças à segmentação clara e fácil configuração
A Heartbeat Technology permite a verificação e o diagnóstico sob demanda guiados pelo assistente sem interrupção do processo
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR20B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre HART
EN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01796FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR20B
Versão em português - 09/2025
Radar de onda livre HART
EN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
BA02364FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR20B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202510/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
TI01796FPT_0425-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR20B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
BA02364FPT_0325-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN PT 30/07/202530/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
30/07/2025
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR20B
Radar de onda livre
HARTEN PT 30/09/202525/09/2024Idioma:
Português
Versão:
30/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01723FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN PT 17/10/2025Idioma:
Inglês
Versão:
17/10/2025
Tamanho do arquivo:
1003.1 KB
Nome do arquivo:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN PT 28/02/2025Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
477.1 KB
Nome do arquivo:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIIC T135 °C Da X
EN PT 14/07/2026Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2026
Tamanho do arquivo:
393.6 KB
Nome do arquivo:
XA03695FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN PT 11/08/202628/10/2025Idioma:
Português
Versão:
11/08/2026
Tamanho do arquivo:
394.7 KB
Nome do arquivo:
XA03623FPT_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN PT 09/01/202607/07/2025Idioma:
Inglês
Versão:
09/01/2026
Tamanho do arquivo:
404.6 KB
Nome do arquivo:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN PT 18/02/202624/09/2025Idioma:
Inglês
Versão:
18/02/2026
Tamanho do arquivo:
399.9 KB
Nome do arquivo:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-