Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 2 mm (0,08")
-
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Max. measurement distance
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Campo de aplicação
Micropilot FMR20 oferece medição contínua de nível e vazão sem contato (através da tabela de linearização) e é uma aplicação perfeita para a indústria de água e esgoto, e utilidades em todas as indústrias. O comissionamento é possível através de HART ou sem fio através de aplicativo usando Bluetooth® ou display remoto. As curvas de sinal podem ser mostradas através de aplicativo em todos os smartphones/tablets habilitados para Bluetooth® (iOS, Android). Com o design compacto, graças ao chip único, o equipamento é ideal para aplicações em espaço limitado.
Radar para medição contínua de nível e medição de vazão (com canais abertos ou por descargas, através de tabela de linearização) em líquidos. Para uso em tanques de armazenamento, reservatórios abertos, estações de bombeamento/elevação ou gerenciamento de esgoto.
Conexões de processo: Roscas, versões de flange
Temperatura do processo: -40 a +80°C (-40 a +176°F)
Pressão do processo: -1 a +3bar (-14,5 a +43psi)
Faixas de medição máximas líquidos 20 m (66 pés), sólidos 10 m (33 pés)
Precisão: líquidos ±2 mm (0,08"), sólidos ±5mm (0.2")"
Frequência de medição: 26 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Radar de onda livre com comissionamento através de HART ou sem fio através de aplicativo Bluetooth® ou com display remoto
Radar mais compacto devido ao design exclusivo, de chips de radar, oferecendo ajuste perfeito em aplicações de espaço limitado
Melhor radar com relação a preço-desempenho
Aplicação perfeita para água e esgoto e utilidades em todas as indústrias (IP66, 68 / NEMA4x, 6P)
O corpo todo em PVDF para resistir às condições ao ar livre, ligação elétrica vedada e componentes eletrônicos completamente encapsulados elimina a entrada da água e permite a operação sob circunstâncias ambientais severas
Configuração fácil com três principais parâmetros adequados à maioria das aplicações
Acesso remoto sem fio simples e seguro através de Bluetooth® – mesmo em áreas classificadas ou em locais de difícil acesso
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR20 HART
Versão em português - 08/2020
Radar de onda livre
EN PT 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Idioma:
Português
Versão:
17/08/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01267FPT_0820.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR20 HART
Versão em português - 03/2020
Radar de onda livre
EN PT 30/03/202008/04/201927/06/2016Idioma:
Português
Versão:
30/03/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
BA01578FPT_0320.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 a QV316
Medição de vazão
EN PT 27/08/202418/05/2022Idioma:
Português
Versão:
27/08/2024
Tamanho do arquivo:
497.3 KB
Nome do arquivo:
TI01681FPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar de onda livre
EN PT 17/08/202031/03/202001/07/201931/01/2019Idioma:
Português
Versão:
17/08/2020
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01437FPT_0520.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar de onda livre
EN PT 17/08/202031/03/202001/07/201908/03/201714/11/2016Idioma:
Português
Versão:
17/08/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
TI01267FPT_0820.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR20 Modbus RS485
Radar de onda livre
Para sólidosEN PT 30/08/2021Idioma:
Português
Versão:
30/08/2021
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
TI01597FPT_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR20 HART
Radar de onda livre
Para sólidos a granelEN PT 30/08/202102/08/2021Idioma:
Português
Versão:
02/08/2021
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI01591FPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar de onda livre
Para sólidosEN PT 30/08/2021Idioma:
Português
Versão:
30/08/2021
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
BA02115FPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar de onda livre
EN PT 30/03/202008/04/201927/06/2016Idioma:
Português
Versão:
30/03/2020
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
BA01578FPT_0320.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR20 HART
Radar de onda livre
Para sólidosEN PT 02/08/2021Idioma:
Português
Versão:
02/08/2021
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
BA02096FPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot FMR20 MODBUS RS485
Radar de onda livre
EN PT 30/03/202031/01/2019Idioma:
Português
Versão:
30/03/2020
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01931FPT_0320.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot FMR20 HART
Radar de onda livre
Para sólidos a granelEN PT 30/08/202102/08/2021Idioma:
Português
Versão:
02/08/2021
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
KA01524FPT_0221.pdf
-