Especificações resumidas
-
Accuracy
Rod probe :
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe:
+/- 2 mm (0.08 in)
Coaxial probe:
+/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft)
Min DK >1.4
Rope: 10 m (33 ft)
Min DK >1.4
Coaxial: 6 m (20 ft)
Min DK >1.4 -
Main wetted parts
Rod probe:
316L, PTFE, PFA
Rope probe:
316, 316L, PTFE, PFA
Coaxial probe:
316L, PTFE, PFA
Campo de aplicação
O radar de onda guiada Levelflex FMP55 com Sensor Fusion, oferece a primeira combinação mundial do princípio de medição capacitativo e radar guiado em um único equipamento. O instrumento garante a aquisição segura de valores medidos mesmo em camadas de emulsão e emite sinais de nível e de camada de interface simultaneamente. Isso torna o FMP55 Multiparameter o novo padrão em medição de interface, especialmente na indústria de petróleo e gás, química e petroquímica.
Versão com haste, corda ou sonda coaxial.
Conexões de processo: rosca ou flange
Temperatura: -50 a +200°C (-58 a +392°F)
Pressão: -1 a +40bar (-14,5 a +580psi)
Faixa de medição máxima: haste 4m (13 pés), corda 10m (33 pés), coaxial 6m (20 pés)
Precisão: haste ±2mm (0,08")
Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG, SIL, aprovação marítima
Benefícios
Medição confiável mesmo para alteração das condições do produto e do processo
Conceito de gerenciamento de dados HistoROM data management concept para comissionamento, manutenção e diagnóstico rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Tecnologia Heartbeat para uma operação econômica e segura da fábrica durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e custos
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP55
Versão em português - 12/2024
Radar de onda guiada
EN PT 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI01003FPT_2824-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Versão em inglês - 10/2014
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
Nível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Levelflex FMP55
Radar de onda guiada
EN PT 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
TI01003FPT_2824-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202422/02/202312/04/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
BA01054FPT_0924-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN PT 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglês
Versão:
29/09/2017
Tamanho do arquivo:
82.6 KB
Nome do arquivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
BA01004FPT_2424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP55 HART
Radar de onda guiada
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
BA01003FPT_2424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN PT 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
BA01008FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2014
Tamanho do arquivo:
4.7 MB
Nome do arquivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN PT 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2015
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-