The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.
The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.
Oil & Gas
Density profile measurement in the separation process
Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process
Petrochemical / Chemical
Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process
Benefícios
Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection
Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)
High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible
A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications
Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft
A Kemira, uma empresa global de produtos químicos, precisa monitorar com precisão o nível e a temperatura para fabricação de polímeros. Eles usam instrumentação com Bluetooth para acesso fácil e seguro aos dados do processo.
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
A empresa global de proteção de culturas e tecnologia de sementes Nufarm reduziu a incerteza de medição para menos de 1% com sensores de nível por radar de 80 GHz de última geração
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .