Especificações resumidas
-
Process temperature
Any
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Max. measurement distance
Unlimited measuring range,
Cascade -
Accuracy
+/-1%
-
Main wetted parts
Non-contact
Campo de aplicação
O transmissor compacto Gammapilot FMG50 foi projetado para detecção de nível pontual sem contato, nível contínuo, interface e medição de densidade em líquidos, sólidos, suspensões ou lodos. Como o primeiro transmissor compacto alimentado por circuito de corrente a 2 fios, ele minimiza esforços de engenharia e instalação.
Para todos os tipos de recipientes de processo, como reatores, autoclaves, separadores, tanques de ácido, ciclones
Para líquidos, sólidos, suspensões ou lodos etc.
Condições extremas de medição, por exemplo, corrosão, abrasão, viscosidade, toxicidade
Temperatura do processo: sem limitação (não invasiva)
Pressão do processo: sem limitação (não invasiva)
Material do invólucro: 316 L, alumínio
Certificados internacionais de proteção contra explosão, SIL, prevenção de transbordamento WHG
Benefícios
Primeiro transmissor compacto real alimentado por circuito de corrente a 2 fios minimiza esforços de engenharia e instalação
Custos de instalação e engenharia reduzidos graças ao primeiro transmissor compacto alimentado por circuito de corrente a 2 fios
Maior segurança, eficiência e disponibilidade da planta, mesmo para condições de processo e de ambiente extremas
Projetado de acordo com a IEC 61508 com aprovação SIL 2/3 para todas as tarefas de medição
Esforço de verificação reduzido e paradas da planta minimizadas devido à Heartbeat Technology de ponta
Utilização em temperatura ambiente até +80 °C (+176 °F) sem refrigeração adicional graças à inovadora tecnologia de sensores
Tecnologia sem fio Bluetooth® para operação remota fora do feixe de radiação
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Gammapilot FMG50
Versão em português - 06/2024
Tecnologia de medição radiométrica
EN PT 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Idioma:
Português
Versão:
03/06/2024
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA01966FPT_0624-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Gammapilot FMG50
Versão em português - 06/2024
Tecnologia de medição radiométrica
EN PT 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Idioma:
Português
Versão:
03/06/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01462FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Gammapilot FMG50
Tecnologia de medição radiométrica
EN PT 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Idioma:
Português
Versão:
03/06/2024
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI01462FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Gammapilot FMG50
Tecnologia de medição radiométrica
EN PT 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Idioma:
Português
Versão:
03/06/2024
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA01966FPT_0624-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometric measurement
EN PT 22/08/2019Idioma:
Inglês
Versão:
22/08/2019
Tamanho do arquivo:
362.1 KB
Nome do arquivo:
GP01141FEN_0119.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Tecnologia de medição radiométrica
EN PT 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Idioma:
Português
Versão:
03/06/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
KA01427FPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN PT 28/03/202520/02/202325/05/2020Idioma:
Inglês
Versão:
28/03/2025
Tamanho do arquivo:
465.5 KB
Nome do arquivo:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Housing
Gammapilot, Cerabar, Deltabar
EN PT 19/09/202510/03/202311/09/2020Idioma:
Inglês
Versão:
19/09/2025
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
EA01330FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN PT 11/09/202016/08/2019Idioma:
Inglês
Versão:
11/09/2020
Tamanho do arquivo:
268.1 KB
Nome do arquivo:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
Gammapilot FMG50
EN PT 16/08/2019Idioma:
Inglês
Versão:
16/08/2019
Tamanho do arquivo:
158 KB
Nome do arquivo:
EA01271FEN_0119.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
PVT scintillator
Gammapilot FMG50
EN PT 11/09/202016/08/2019Idioma:
Inglês
Versão:
11/09/2020
Tamanho do arquivo:
330.3 KB
Nome do arquivo:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN PT 29/08/202511/09/202327/01/202225/05/202006/02/2020Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
EA01262FEN_0725-00.pdf
-