Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de nível de silos em canteiros de obras

Soluções para a indústria de materiais de construção

Planejar os requisitos de material de um canteiro de obras geralmente ainda é um processo controlado manualmente. Este processo de encomenda baseia-se em chamadas telefônicas e na experiência dos funcionários. Com o Micropilot FWR30 da Endress+Hauser, o registro, visualização e fornecimento de todas as informações de nível em silos é agora completamente automatizada.

Profibaustoffe Austria GmbH
Serviço digital - SupplyCare Hosting SCH30 ©Endress+Hauser

Os resultados

  • A Profibaustoffe Austria GmbH pode visualizar rápida e facilmente a quantidade disponível de materiais nas instalações de seus clientes

  • As entregas podem ser planejadas com eficiência com base nos dados

  • Viagens desnecessárias podem ser evitadas, o que não só reduz os custos operacionais

  • A qualidade dos materiais armazenados pode ser assegurada pela medição contínua da temperatura ambiente

Christian Kreitzer, Diretor de Transporte e Vice-gerente de Vendas

"Juntamente com a Endress+Hauser, desenvolvemos e implementamos a solução perfeita para o monitoramento de nível de silos. A cooperação funcionou muito bem e estamos muito satisfeitos com o resultado."

Christian Kreitzer, Diretor de Transporte e Vice-gerente de Vendas
Profibaustoffe Austria GmbH

O desafio

Planejar os requisitos de material de um canteiro de obras geralmente ainda é um processo controlado manualmente. Este processo de encomenda baseia-se em chamadas telefônicas e na experiência dos funcionários. Consequentemente, o processo é significativamente influenciado por fatores como doenças, feriados, temperatura e a tendência de fazer pedidos muito cedo ou muito tarde. As consequências podem ser a falta de disponibilidade do produto, altos custos de armazenamento ou processos operacionais ineficientes.

Nossa solução

Nossa solução para a Profibaustoffe Austria GmbH é o registro, visualização e fornecimento totalmente automatizados de todos os parâmetros relevantes no canteiro de obras e no local de distribuição. Com o Micropilot FWR30 um sensor de nível (radar de 80 GHz) operado por bateria e habilitado para IIoT, informações sobre o nível exato dentro do silo são fornecidas. Além de considerar o comportamento do material a granel, o medidor possui sensores adicionais para:

  • Medição da temperatura ambiente para garantir a integridade da qualidade do produto

  • Medição do ângulo de inclinação para que seja possível tirar conclusões sobre o tempo de transporte e instalação

  • Detecção de posição por GPS

  • Monitoramento do status da bateria