Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.
Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.
São aplicados os termos da garantia
A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.
O Liquicap FMI21 é uma sonda de haste rígida simples e econômica para medição de nível contínua para líquidos condutores. Materiais de alta qualidade não corrosivos (fibra de carbono, aço inoxidável) a tornam adequada até mesmo para líquidos agressivos (por ex. ácidos e álcalis). Usado junto com o Fieldgate FXA320 (interrogação remota de valores medidos usando a tecnologia de Internet), o Liquicap é uma solução ideal para Soluções de Gerenciamento de Inventário.
O equipamento é pré-configurado de fábrica de 0 a 100% do comprimento da sonda solicitado. Ele pode ser usado a partira da condutividade de 30μS/cm e a medição é independente do valor dc da constante dielétrica do líquido. Adequado para medições em cisterna.
Conexão de processo: rosca
Pressão do processo: vácuo até 10 bar (vácuo até 145 psi)
Faixa de medição: até 2,5 m (8 pés)
Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG
Benefícios
Função segura e confiável independentemente da geometria do tanque
Sem necessidade de calibração (pré-configuração de fábrica)
Materiais de alta qualidade não corrosivos (fibra de carbono, aço inoxidável) para uso em líquidos agressivos
Sem partes móveis no tanque
Solução econômica para medição de nível contínua
Armazenamento otimizado através do simples encurtamento das hastes da sonda no local
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .