Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Campo de aplicação
O transmissor de pressão digital Cerabar PMC71 com célula de medição de cerâmica capacitiva e sem óleo é normalmente usado em aplicações sanitárias e de processo para medir pressão, nível, volume ou massa em líquidos e gases. Ele garante alto grau de segurança do sistema, graças à membrana de cerâmica à prova de vácuo com detecção de ruptura integrada. A configuração rápida com faixa de medição ajustável facilita o comissionamento, reduz os custos e economiza tempo. SIL2/3 conforme IEC 61508.
Invólucro em alumínio ou aço inoxidável com duas câmaras (316L).
Conexões de processo: roscas, flanges ou conexões higiênicas
Temperatura de processo: -40 a +150°C (-40 a +302°F)
Faixa de medição: -1/0 até +40 bar (+1,5 a +600 psi)
Precisão: ±0,05%, "Platina" ±0,025%
Certificados internacionais de proteção contra explosões, prevenção contra transbordamento WHG, SIL, aprovações higiênicas e marítimas
Benefícios
Melhor opção para aplicações de vácuo e aplicações com meios corrosivos e abrasivos
Segurança do processo por meio da detecção de ruptura da membrana
Sensor de cerâmica de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecarga
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Fácil comissionamento orientado por menus através do display local, 4 a 20 mA com HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Mais alta segurança devido a passagem feedthrough estanque a gás com recursos até SIL2/3, certificado para IEC 61508
Disponível com manifolds instalados: sempre adequados, sempre testados quanto a vazamentos
Vídeos
-
Princípio de medição de pressão
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45V DC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.08 % of URL/ 5 years
0.1 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-20°C...150°C
(-4°F...257°F) -
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
0 mbar abs.
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25...DN80,
ASME 1"...4",
JIS 10K -
Process connection hygienic
Tri-Clamp
DIN11851
Varivent N
SMS
DRD -
Material process membrane
Ceramic
-
Material gasket
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
-
Fill fluid
none, dry measuring cell
-
Material housing
Die-cast aluminum,
AISI 316L -
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Design approvals
EN10204-3.1
-
Hygienic approvals
3A, EHEDG
-
Marine approvals
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Specialities
Diagnostic functions
-
Successor
PMC71B
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Secondary process barrier -
Specialities
diagnostic functionalities
different languages in software -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC -
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Long term stability
0,05% of URL/year
-
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Process connection
Threads
Flanges
Tri-Clamp ISO2852
Hygienic connections -
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
-
Communication
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Marine approval
GL/ ABS
-
Drinking water approvals
NSF
-
Options
HistoROM/M-Dat
4-line digital display
SS- or Aluminiumhousing
Separate housing -
Successor
PMC71B
-
Application limits
Measuring cell: ceramics
If pressurized, possibly
use differential pressure
measurement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 04/2024New version available in EnglishMedição da pressão do processo
1-5 V DC, HART, PA, FFEN PT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Idioma:
Português
Versão:
01/04/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
TI00383PPT_3624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN PT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
997.7 KB
Nome do arquivo:
BA00271PPT_2022-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN PT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN PT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Idioma:
Português
Versão:
01/08/2024
Tamanho do arquivo:
3.2 MB
Nome do arquivo:
BA00295PPT_1922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 01/2004New version available in EnglishCerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN PT 01/01/200401/03/200301/04/1999Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2004
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
BA187PEN.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglês
Versão:
03/04/2017
Tamanho do arquivo:
6.3 MB
Nome do arquivo:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 12/2014New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PT 10/12/201407/08/201301/10/201101/05/201012/08/2009Idioma:
Inglês
Versão:
10/12/2014
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
BA00296PEN_1514.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 03/2018New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PT 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Idioma:
Português
Versão:
01/03/2018
Tamanho do arquivo:
5.1 MB
Nome do arquivo:
BA00274PPT_1816.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 06/2022New version available in EnglishMedição de pressão do processo
EN PT 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Português
Versão:
30/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01025PPT_1922-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados