Especificações resumidas
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Campo de aplicação
O Levelflex FMP51 para medição de nível mesmo em condições extremas de processo como alta temperatura e alta pressão na indústria de processos. O FMP51 oferece confiabilidade máxima mesmo em caso de superfície móvel e espuma ou quando diversos abafadores de tanques interferem com a medição. O Levelflex FMP51 é usado para medição contínua de nível de líquidos, materiais pastosos e lodos, bem como a medição de interface. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores.
Versão com haste, corda ou sonda coaxial.
Conexões de processo: roscas ou flanges
Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)
Pressão: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Faixa de medição máxima: haste 10 m (33 pés), corda 45 m (148 pés), coaxial 6 m (20 pés)
Precisão: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Medição confiável mesmo para alterar as condições do produto e do processo
Conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
Maior confiabilidade devido à nova avaliação do Multi-Echo Tracking
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Heartbeat Technology para uma fábrica com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos
Loading alternative products
Histórias de sucesso
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Leia o artigo completo
Promovendo a precisão na propulsão espacial
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
Leia o artigo completo
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
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
Também pode ter interessar
Characteristic / Application
Premium device Rod probe, Rope probe, Coaxial probe Integrated data memory, Factory precalibrated, Reliable measuring: in case of moved surface + foam, for changing medias.
Interface measurement
Clean interfaces liquid/ liquid; Simultaneous measurement of interface and overall level
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART/ PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Accuracy
Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Ambient temperature
-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Process temperature
-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Main wetted parts
Rod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Process connection
Thread: G3/4...G1 1/2; MNPT 3/4...MNPT1 1/2 Flange: ASME 1 1/2"...8", DN50...DN 200, JIS 10K
Sensor length
Rod probe: 10 m (33 ft) Rope probe: 45 m (148 ft) Coaxial probe: 6 m (20 ft)
Max. measurement distance
Rod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, JPN Ex, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.1, B31.3 AD2000
Options
Sensor remote with 3 m/ 9 ft cable, Gas-tight feed through, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®
Mais baixados
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versão em português - 04/2025
Radar de onda guiada
EN
PT
DE ES FR IT JA PL RU ZH
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54
Versão em alemão - 02/2019
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.16-501 (DIBt)
EN
PT
DE
07/02/2019
24/04/2017
09/06/2016
30/06/2014
16/08/2012
Idioma:
Alemão
Versão:
07/02/2019
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
ZE01001FDE_0619.pdf
352 documentos
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/06/2026
06/12/2024
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
TI Levelflex FMP51
Modbus
Radar de onda guiada
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Russo Chinês
01/10/2024
30/06/2022
12/04/2022
28/02/2019
Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
TI01454FPT_0424-00.pdf
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Radar de onda guiada
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
25/04/2025
01/10/2024
22/02/2023
12/04/2022
31/07/2020
Idioma:
Português
Versão:
25/04/2025
Tamanho do arquivo:
5 MB
Nome do arquivo:
TI01001FPT_3225-00.pdf
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
EN
PT
Alemão French Russo
29/09/2017
27/02/2014
25/04/2012
08/02/2011
24/09/2010
Idioma:
Inglês
Versão:
29/09/2017
Tamanho do arquivo:
82.6 KB
Nome do arquivo:
BA00378FA2_1717.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.9 MB
Nome do arquivo:
BA01006FEN_2124-00.pdf
EN
PT
Alemão French Italiano Russo
27/02/2014
24/09/2010
03/12/2008
02/04/2008
Idioma:
Inglês
Versão:
27/02/2014
Tamanho do arquivo:
99.3 KB
Nome do arquivo:
BA00377FA2_1414.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
HART
Radar de onda guiada
EN
PT
Tcheco Dinamarquês Alemão Espanhol French Italiano Japonês Holandês Polonês Russo Eslovaco Chinês
01/10/2024
13/12/2022
12/04/2022
31/07/2020
12/04/2018
Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
BA01001FPT_2524-00.pdf
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
01/10/2024
21/02/2023
30/06/2022
12/04/2018
16/11/2017
Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
6.2 MB
Nome do arquivo:
BA01052FPT_0924-00.pdf
BA Levelflex FMP51
Modbus
Radar de onda guiada
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Russo Chinês
01/10/2024
12/04/2022
04/03/2019
Idioma:
Português
Versão:
01/10/2024
Tamanho do arquivo:
4.6 MB
Nome do arquivo:
BA01957FPT_0324-00.pdf
Levelflex FMP5x
HART
Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN
PT
Alemão French Japonês
28/04/2016
30/10/2014
26/02/2014
29/07/2011
01/10/2010
Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2016
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
GP01000FEN_1616.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter 316L, GT18, 1 set
Número do desenho
Código de pedido
19
71115174
Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set
Número do desenho
Código de pedido
19
71115175
Set housing securing clamps
Número do desenho
Código de pedido
17
71115176
Número do desenho
Código de pedido
20
71110281
Cover GT18 316L, sight glass, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
20
71110282
Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM
Número do desenho
Código de pedido
20
71110292
Número do desenho
Código de pedido
20
71110293
Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
20
71110297
Número do desenho
Código de pedido
20
71110299
Número do desenho
Código de pedido
20
71383631
Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
20
71383666
Número do desenho
Código de pedido
20
71383674
Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
20
71383675
Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71110284
Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71110291
Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM
Número do desenho
Código de pedido
25
71110295
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71110301
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71110302
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71185516
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
25
71185517
Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM
Número do desenho
Código de pedido
25
71185518
Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383668
Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383670
Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383671
Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383679
Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383680
Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
25
71383682
Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Número do desenho
Código de pedido
65
71110303
Sealing set GT18/20, FVMQ
Número do desenho
Código de pedido
65
71384797
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Código de pedido
71450381
Blind plug M20, Alu, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679714
Blind plug M20, 316L, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679712
Electronics Levelflex FMP5x
Número do desenho
Código de pedido
30
XPF0001-
Electronics Levelflex FMP5x
Número do desenho
Código de pedido
30
XPF0001-
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108591
I/O mod.Lev,2wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108591
I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71108594
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108595
I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108595
I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108599
I/O mod.Level,2-wr2x4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108601
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108603
I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108603
I/O modLevel,4-wrDC,4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108604
I/Omod.Level,4-wrAC,4-20mA,HART,Ex,V1
Número do desenho
Código de pedido
34
71108605
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71164940
I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71164940
I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71187812
I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71207473
I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71207474
I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2
Número do desenho
Código de pedido
34
71207475
Número do desenho
Código de pedido
34
71372391
Terminal set 4-wire, I/O module
Número do desenho
Código de pedido
37
71110279
Terminal set 2-wire, I/O module
Número do desenho
Código de pedido
37
71110280
Kit Display module,SD02,push buttons
Número do desenho
Código de pedido
40
71109658
Kit Display module,SD03,Touch Control
Número do desenho
Código de pedido
40
71162152
Spare parts set - retrofit kit FHX50
Código de pedido
71248380
Display module, SD02, push buttons
Número do desenho
Código de pedido
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Número do desenho
Código de pedido
40
XPD0025-
Código de pedido
71206552
Código de pedido
71206554
Código de pedido
71206555
Código de pedido
71206556
Transmitter electronics FHX50
Código de pedido
71197334
M12-female plug connector, VA
Código de pedido
71296840
Probe FMP51 w/o process connection
Número do desenho
Código de pedido
55
XPF0005-
O-ring 7.59x 2.62, FKM Viton, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
71114459
O-ring 7.59x 2.62 EPDM, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
71114460
O-ring 7.59x 2.62 FFKM Kalrez, 1 piece
Número do desenho
Código de pedido
57
71114461
O-ring 10.77x 2.62 EPDM, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
71114462
O-ring 10.77x 2.62 FKM Viton, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
71114463
O-ring 10.77x 2.62 , FFKM Kalrez, 1piece
Número do desenho
Código de pedido
57
71114464
O-ring 10.77x2.62 FVMQ, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
57
71294076
Probe FMP51 w/o process connection
Número do desenho
Código de pedido
55
XPF0005-
Weight FMP5x, rope 4mm 1/6", 316L
Número do desenho
Código de pedido
56
71114452
Rope centering disc d=75mm/2,95", 316L
Código de pedido
71536664
Rope centering weight d=45mm,h=60mm,316L
Código de pedido
71536668
Rope centering weight d=75mm,h=30mm,316L
Código de pedido
71536671
Rope centering weight d=95mm,h=30mm,316L
Código de pedido
71536672
HF-Coax cable L=3m/9ft, plug
Número do desenho
Código de pedido
70
71114823
HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug
Número do desenho
Código de pedido
70
71235564
HF-Coaxcable L=9m/27ft, plug
Número do desenho
Código de pedido
70
71235578
Threaded pin M10x1, AlloyC22
Número do desenho
Código de pedido
54
71156686
Nordlock washer DIN25201-A4, M10, 5 pcs.
Número do desenho
Código de pedido
59
71023427
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Número do desenho
Código de pedido
57
71185027
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Número do desenho
Código de pedido
57
52014047
Overvoltage protection (OVP10),1-Channel
Código de pedido
71128617
Overvoltage protection (OVP20),2-Channel
Código de pedido
71128619
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 1 pc
Código de pedido
71373490
Rope centering star, PEEK, 48-95mm, 5 pc
Código de pedido
71373492
Rod centering star d=48-95mm, PEEK
Código de pedido
71381909
Código de pedido
71377355
Mountingset for remote sensor
Código de pedido
71102216
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
Código de pedido
71132889
Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L
Código de pedido
71162242
Centering star PEEK 48-95mm/1.89-3.74in
Código de pedido
71069064
Centering star PFA 37mm/16mm
Código de pedido
71069065
Centering star PFA 37mm/12mm
Código de pedido
71157270
Centering star PFA 16.4mm/8mm
Código de pedido
71162453
Isolation tie down of the 4mm rope probe
Código de pedido
52014249
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos