Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Obtenha uma produção eficiente de clínquer com soluções de medição confiáveis

Otimize a eficiência do processo, o controle de emissões e a confiabilidade da produção com tecnologias de medição comprovadas na indústria.

Fábrica de cimento com sistemas de pré-aquecimento e silos que apoiam uma produção eficiente de clínquer
Introdução

Produção de clínquer em conformidade para a descarbonização do cimento

A descarbonização do cimento exige um controle preciso da combustão, da calcinação e do comportamento dos gases de escape ao longo de todo o processo do clínquer na produção moderna de cimento.

A operação estável depende do monitoramento contínuo e em tempo real das condições críticas do processo. A análise de gases em etapas-chave fornece os dados necessários para estabilizar a combustão, gerenciar combustíveis alternativos e garantir a conformidade ambiental.

As seções a seguir mostram como as medições direcionadas ao longo do processo contribuem para uma operação eficiente, controle de qualidade e preparação para a captura de carbono, ao mesmo tempo em que geram dados de medição rastreáveis para uma fabricação de cimento em conformidade.

A Endress+Hauser ajuda os produtores de cimento a atender aos requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos. Seu portfólio integrado de tecnologias de medição, soluções digitais e serviços voltados ao ciclo de vida do produto garante dados de emissões confiáveis, transparentes e auditáveis.
Além disso, o Netilion proporciona conectividade segura na nuvem, permitindo a visualização de dados e o monitoramento de equipamentos de campo, simplificando a elaboração de relatórios para regulamentações.

Principais fatos

excesso de 95%

de redução de SO₂

através do controle da concentração de poeira nos gases de combustão.

Fonte: UNCE Europa

Inspeção e limpeza manuais do filtro de poeira do SCP3000 ©Endress+Hauser
Inspeção e limpeza manuais do filtro de poeira do SCP3000

A inspeção e a limpeza manuais do filtro de poeira do SCP3000 são facilitadas pelo acesso à parte traseira da sonda

Informações

Estabilize a combustão e a operação com combustíveis alternativos

Uma combustão estável é essencial na produção de clínquer, já que as variações na composição do combustível e no fornecimento de ar afetam diretamente a temperatura do forno, a eficiência da calcinação e o desempenho das emissões. O aumento do uso de combustíveis alternativos introduz variações na umidade, no tamanho das partículas e no poder calorífico, tornando o controle da combustão mais desafiador.

  • Melhore a eficiência energética, reduza o número de pontos de medição e aumente a segurança operacional com uma medição precisa da vazão de combustível: o Promass I 300 possibilita a medição confiável de combustível para clínquer
  • Estabilize o controle da combustão por meio do monitoramento contínuo de O₂ e CO na entrada do forno: a sonda de amostragem SCP3000 combinada com o MCS300P HW garante uma análise de gás confiável
  • Garanta medições confiáveis de gás em ambientes com alta concentração de poeira e condições corrosivas,sem um condicionamento complexo da amostra: o SCP3000 e o analisador a quente com referência MCS300P HW mantêm um desempenho estável
  • Controle o processo, otimize a combustão e ofereça suporte a relatórios normativos com medições precisas de temperatura: o TAF16 garante o monitoramento confiável
  • Monitore a tiragem do forno para melhorar a eficiência da combustão, aumentar a segurança e proteger os equipamentos: o PMC71B garante medições precisas de pressão
Análise dos gases de escape na produção de cimento para controle de emissões e otimização de processos ©Endress+Hauser
Informações

Garanta uma composição estável dos gases de escape

A análise precisa dos gases de escape é essencial para o monitoramento certificado das emissões na produção de clínquer, uma vez que as variações na composição dos gases refletem diretamente as mudanças no comportamento da combustão e da calcinação. As flutuações de O₂, CO e componentes regulados indicam instabilidade do processo, afetando o desempenho das emissões e contribuindo para soluções eficazes para a conformidade do clínquer.

  • Mantenha o controle confiável das emissões através do monitoramento contínuo de gases de múltiplos componentes: o sistema de análise de gás extrativo MCS100FT, combinado com os analisadores in situ GM700 e GM32, oferece medições em tempo real de CO₂, NOx, SO₂ e CO em condições de processo variáveis
  • Garanta o monitoramento completo das emissões e a conformidade regulatória através da medição de traços de componentes: O analisador de gás MERCEM300Z fornece monitoramento confiável de mercúrio em correntes de gás de combustão
  • Monitoramento completo das emissões através da medição precisa de vazão e poeira: o FLOWSIC100 fornece os dados precisos de vazão volumétrica necessários para o cálculo das emissões, enquanto os medidores de poeira DUSTHUNTER SP100 para filtros de tecido e DUSTHUNTER T200 para precipitadores eletrostáticos monitoram as emissões de partículas e ajudam a detectar falhas ou vazamentos nos filtros dos sistemas de remoção de poeira
  • Obtenha um desempenho de medição confiável em condições de processo exigentes: o analisador de gás a quente com referência MCS300P HW permite a medição de gases com múltiplos componentes e mantém um desempenho estável em ambientes com altas temperaturas e alto teor de poeira
Garanta a produção em conformidade de clínquer com soluções de skid de medição integradas. ©Endress+Hauser
Informações

Captura, utilização e armazenamento de CO₂

A CCUS (Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono, na sigla em inglês) está se tornando essencial para as estratégias de descarbonização da produção de cimento em todo o mundo. O sucesso da captura, transporte e armazenamento permanente do CO₂ depende de uma medição robusta, monitoramento contínuo e rigorosa conformidade regulatória. A Endress+Hauser oferece soluções de CCUS totalmente integradas para oferecer os mais altos níveis de precisão, segurança e transparência em todo o ciclo de vida da CCUS.

  • Maximize a precisão com medidores de vazão mássica de alta pressão para CO2 em fase densa: o Promass O 300 oferece a melhor precisão de medição da sua categoria para transferência de custódia
  • Detecte impurezas com equipamentos robustos e abrangentes de análise de gás : analisador de gás TDLAS SS2 100 para medição de traços de H₂S e H₂O em CO₂ puro em projetos de CCUS na produção de cimento
  • Verifique com eficácia seus instrumentos para fins de medição: o Field Xpert SMT50B aliado à Heartbeat Technology cria relatórios rastreáveis comprovados por entidades independentes
  • Medição de vazão de gás para transferência de custódia e aplicações de processo: o FLOWSIC600 (IFL600) e FLOWSIC600-XT (IFL6XT) fornecem dados confiáveis para faturamento, controle de processo e prestação de contas de CO₂
  • Garanta uma medição precisa da qualidade do CO₂ e das impurezas na matriz de CO₂ capturado: analisadores extrativos como o MCS200HW permitem o monitoramento contínuo de CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ e O₂ para um controle otimizado de CCUS
  • Tire vantagem de soluções completas e confiáveis para medição de CO₂: o FLOWSKID com FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT integra analisadores de gás, cromatógrafos de gás e computadores de vazão para uma medição precisa e em conformidade com as normas
Operadores avaliando dados para garantir a conformidade das medições e dos relatórios na produção de clínquer ©Endress+Hauser
Informações

Possibilite medições e relatórios completos

A Endress+Hauser oferece soluções integradas para conformidade na produção de clínquer que combinam monitoramento contínuo, monitoramento de emissões certificado e análises avançadas para uma operação confiável da fábrica.

  • Otimize a eficiência da calcinação e da combustão por meio da medição contínua de CO₂, O₂ e CO: o MCS300P HW fornece informações sobre o progresso da calcinação e a operação do forno
  • Detecte desvios no processo logo ni início e responda rapidamente a distúrbios: o analisador in-situ GM700 oferece monitoramento da composição de gases em tempo real e um controle de processo estável
  • Mantenha uma amostragem de gás confiável em condições de processo severas: soluções de amostragem como o SCP3000 permitem a extração contínua de gás em ambientes com alta concentração de poeira e temperaturas elevadas, contribuindo para um controle consistente do processo

Principais produtos para a produção de clínquer em conformidade

/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a produção de clínquer em conformidade

As perguntas a seguir abordam os principais desafios de medição na produção de clínquer relacionados a emissões e conformidade. Elas abrangem temas como a redução de CO₂, a detecção precoce de problemas nos filtros e o gerenciamento de dados de emissões, mostrando como as soluções de medição contribuem para uma operação confiável e em conformidade da fábrica.

Próximos passos

Notas finais

Você também pode achar interessante