Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
figura do produto do sistema de medição de vazão FLOWSKID

Sistema de medição de vazão
FLOWSKID

Solução completa e confiável para medições fiscais

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Campo de aplicação

Os sistemas de medição de vazão FLOWSKID são a oferta completa para sistema de medição de vazão de gás. Eles são fornecidos como uma solução completa para aplicações de transferência de custódia. Os sistemas são projetados de forma flexível e fornecem dados de medição altamente precisos. Eles são produzidos de acordo com as normas ISO e atendem aos mais altos padrões de qualidade seguindo as mais recentes normas DIN, ANSI ou ASME. Isso significa que o sistema atenderá regulamentações e exigências locais

  • Aplicações de medição de gás natural

  • Medição de gás evaporado LNG

  • Sistemas de medição de gás de processo

  • Medição de gás marítimo

Propriedades do equipamento:

  • Possibilidade de calibração completa

  • Adaptação específica dos instrumentos incluindo analisador de gás, cromatógrafo de gás e computador de monitoramento

  • Integração inigualável com o computador de vazão Flow-X

  • Disponível de Class 150 até Class 2500

  • Projeto modular

Benefícios

  • Modularidade na seleção de skid de medição

  • Flexibilidade no projeto do sistema de medição de vazão

  • Como fornecedor de soluções, nós assumimos a responsabilidade pelo projeto e reduzindo o trabalho do cliente na execução do projeto

  • O cliente controla de perto o projeto com gestão de projeto dedicada durante todo o tempo

  • Custos e trabalhos de envio reduzidos para FLOWSKID600-compact