Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de medição robustas para otimizar a estabilidade do processo de fornos rotativos

Melhore o desempenho do forno, a eficiência energética e o controle com soluções de medição comprovadas na indústria.

Instalação de forno rotativo industrial com dutos de processo e operadores
Introdução

Atingir a estabilidade do processo no forno rotativo para uma produção eficiente de clínquer

Um processo estável no forno rotativo é essencial para manter a qualidade consistente do clínquer e garantir uma produção eficiente de cimento. Isso depende do controle preciso da combustão, da composição do gás e das condições térmicas em todo o sistema do forno, especialmente na zona de queima, onde o processo é mais sensível a distúrbios. Uma operação estável do forno depende do monitoramento contínuo de variáveis críticas do processo, como O₂, CO, temperatura e tiragem. Uma análise robusta dos gases na entrada do forno fornece os dados necessários para garantir um controle preciso do forno, detectar anomalias logo no início e manter condições operacionais ideais, mesmo com o aumento do uso de combustíveis alternativos.

As seções a seguir mostram como as soluções de medição ajudam a otimizar a operação do forno rotativo e a aprimorar o controle do processo nas condições severas dos fornos.

Diagrama do processo de um forno rotativo ©Endress+Hauser
Diagrama do processo de um forno rotativo

Forno

Visão geral do processo

Explore o potencial de melhoria na operação de fornos rotativos

Descubra como a medição direcionada melhora o desempenho da combustão, controla os ciclos de substâncias voláteis e estabiliza as condições na entrada do forno ao longo de todo o processo do forno rotativo.

Sistema de distribuição de combustível para fornos ©Endress+Hauser

Sistema de distribuição de combustível para fornos

Informações

Melhore a estabilidade do processo com um controle confiável do combustível

O uso crescente de combustíveis alternativos introduz variabilidade no valor calorífico, umidade e composição das cinzas, tornando o controle da combustão mais exigente. A análise contínua de gases na entrada do forno permite que os operadores ajustem as condições de queima, evitem distúrbios no processo e mantenham um comportamento previsível do forno.

  • Melhore o controle do queimador para manter perfis de calor uniformes: a medição precisa da temperatura usando o iTHERM TM151 e uma solução robusta de poço para termoelemento, como o iTHERM TAF16, com material de revestimento resistente à abrasão, apoia um monitoramento confiável e ajuda a estabilizar o comportamento da combustão na zona de queima
  • Estabilize as condições de pressão para melhorar o controle do forno: o monitoramento de pressão com o Cerabar PMP71B e a medição da pressão diferencial usando o Deltabar PMD78B proporcionam informações críticas sobre o comportamento da tiragem e do fluxo de gás, permitindo o controle consistente do forno
  • Mantenha uma análise de gás contínua para detectar desvios na combustão logo no início: sistemas de análise de gás de processo MCS300P HW combinados com soluções de amostragem na entrada do forno SCPS, fornecem a medição contínua de O₂, CO, SO₂ e HCl, além de outros indicadores de combustão
  • Aumente a eficiência energética e reduza a variabilidade das emissões: o MEAC300 oferece uma avaliação clara dos dados de emissões, ajudando os operadores a reduzir o consumo de combustível, melhorar o desempenho da combustão e manter condições de fabricação de cimento em conformidade
  • Mantenha uma combustão estável e evite flutuações no processo: controle o desempenho do seu queimador quando estiver usando combustíveis alternativos com o Promass I 300
Informações

Controle os ciclos de substâncias voláteis e evite distúrbios no processo

Ciclos de substâncias voláteis podem comprometer a estabilidade do processo do forno rotativo e afetar a qualidade do clínquer na produção de cimento. A recirculação de enxofre, cloro e álcalis cria uma instabilidade química nos gases, levando a incrustações, formação de crostas e ao aumento da variabilidade na zona de queima. O monitoramento contínuo de indicadores-chave do processo permite a detecção precoce desses efeitos e apoia o controle confiável dos fornos.

  • Monitore o acúmulo de ciclos de substâncias voláteis antes que isso afete a operação do forno: a análise contínua de gases com o MCS300P HW oferece medições precisas de SO₂, HCl e componentes relacionados, proporcionando uma visibilidade precoce dos ciclos de enxofre e cloro
  • Estabilize a química do gás para evitar obstruções no ciclone e formação de crostas: a extração de gases usando o SCPS com análise em tempo real permite o controle da recirculação de substâncias voláteis. A medição de temperatura com o iTHERM TM152 garante condições de reação consistentes
  • Identifique distúrbios que afetam a zona de queima e a qualidade do clínquer logo no início: em combinação com o monitoramento de pressão por meio do Cerabar PMP71B, os operadores obtêm informações sobre desequilíbrios no fluxo de ar e instabilidades do processo
  • Detecte distúrbios do processo para melhorar o controle do forno: a solução de Monitoramento das Condições possibilita o monitoramento remoto baseado na nuvem de parâmetros vitais do equipamento. Analisadores conectados enviam dados para aplicativos de monitoramento, permitindo a detecção precoce de tendências e a manutenção baseada nas condições, para reduzir custos e tempo em inatividade
/
Forno rotativo em uma fábrica de cimento, com a estrutura inclinada e giratória do forno entrando em um prédio ©Adobe Stock/nordroden
Informações

Estabilize a composição do gás na entrada do forno para um controle preciso do forno rotativo

A composição do gás na entrada do forno desempenha um papel fundamental no desempenho do forno rotativo e na qualidade do clínquer na produção de cimento. O comportamento de combustão, ciclos de substâncias voláteis e distúrbios no processo convergem neste ponto crítico. O monitoramento contínuo na entrada do forno permite a detecção precoce de mudanças no processo.

  • Otimize o monitoramento de O₂ e CO para melhorar o comportamento da combustão: a análise de gases com o auxílio do MCS300P HW combinado com as soluções de amostragem de alta temperatura SCPS oferece uma medição confiável de oxigênio e monóxido de carbono
  • Mantenha as condições de temperatura na entrada do forno para regular a zona de queima: a medição de temperatura com o iTHERM TAF16 oferece informações sobre as condições térmicas, ajudando a regular a transferência de calor e manter uma qualidade consistente do clínquer
  • Equilibre a tiragem e o fluxo de gás para melhorar o desempenho do forno:o monitoramento de pressão com o Cerabar PMP71B e a medição de pressão diferencial com o Deltabar PMD78B proporciona visibilidade sobre o fluxo de gás e as condições de tiragem
Produtos em destaque

Principais produtos para operação eficiente do forno rotativo

/
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a operação estável do forno rotativo

As perguntas a seguir abordam os principais desafios de medição na operação de fornos rotativos e mostram como o monitoramento contínuo contribui para o controle do forno, a qualidade do clínquer e o desempenho ambiental na produção de cimento.

Próximos passos

Notas finais

Você também pode achar interessante